Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie
Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren
Aansluitklemmen
Toebehoren
Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
Beschrijving
Inclusief borden voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN,
Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021
Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
1000 A
polen
5
aansluitdoorsnede
Cu-/Al-kabel
Cu
Rondkabel meeraderig
Sectorkabel meeraderig
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Al
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Cu-/Al-kabel
2 × 150 – 300
3 × 50 – 240
Al-kabel
Al
Sectorkabel eenaderig
Al-kabel
2 × 150 – 240
3 × 150 – 185
Koperband
2 x (11 x 21 x 1)
10 x 40 x 1
10 x 50 x 1 mm
▤ koperband
geleider
60 × 15
▃ koper-rail
aanwijzingen
Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar
Klemafdekkingen separaat leverbaar

Technische gegevens ETIM 6.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Aantal polen
5
Aansluitwijze
Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm²
0
Aantal aansluitingen 10 mm²
0
Aantal aansluitingen 16 mm²
0
Aantal aansluitingen 25 mm²
0
Aantal aansluitingen > 25 mm²
10
Aantal aansluitingen totaal
10
Montagewijze
Schroef
Hoogte
196 mm
Breedte
416 mm
Diepte
165 mm
Aanrakingsveilig
Ja