053113 P1-25/V/SVB/N/HI11
Wyłącznik główny, P1, 25 A, montaż pośredni, 3-biegunowe + N, 1 Zestyk zwierny, 1 Styk rozwierny, Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0
Wyłącznik główny, Asortyment: Wyłącznik główny, Przełączniki serwisowe, Identyfikator typu: P1, Funkcja zatrzymania: Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, 3-biegunowe + N, Możliwość zamknięcia: zamykany w położeniu 0, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż pośredni, Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 25 A, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3, NEMA12
Program dostaw
Asortyment
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu
P1
Funkcja zatrzymania
Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym
Liczba biegunów
3-biegunowe + N
Obwód pomocniczy
Możliwość zamknięcia
zamykany w położeniu 0
Stopień ochrony
Przód IP65
Wykonanie
montaż pośredni
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
25 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
NEMA12
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
NEMA12
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniabez obudowy
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniaw obudowie
-25 - +40 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15 g
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
3-biegunowe + N
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
25 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 25 % ED
2 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
25 A gG/gL
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
640 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
50 kA
Zdolność łączeniowa
Pomiarowa zdolność włączania cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3
240 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3230 V
190 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
150 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3500 V
170 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3690 V
150 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
1.1 W
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.3 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
1200
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V [P]
7.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
19.6 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400V 415 V [Ie]
15.2 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
12.1 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
8.8 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
25 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V 415 V [Ie]
25 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
17.4 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
12.6 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msNapięcie na każdym ze styków połączonych szeregowo
60 V
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VStyki
L/R = 15 ms24 VStyki
1 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VStyki
L/R = 15 ms48 VStyki
2 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VStyki
L/R = 15 ms60 VStyki
2 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
12 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VStyki
L/R = 15 ms120 VStyki
3 Ilość
Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA [częstotliwość błędu]
<10-5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania HF
Przekrój doprowadzeń
jedno- lub wielożyłowy
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
2 x (1,5 - 6) mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
2 x (1 - 4) mm2
Śruba przyłączeniowa
M4
moment dokręcania śruby połączeniowej
1.6 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1
Atestowane parametry mocy
StykiZnamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Główne tory prądoweGeneral use
20 A
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Obwód pomocniczyGeneral Use [IU]
10 A
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Obwód pomocniczyPilot Duty
A 600
P 600
P 600
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe120 V AC
1 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe200 V AC
2 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe240 V AC
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V AC
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe240 V AC
5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe480 V AC
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe600 V AC
15 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmaks. Fuse
110 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmaks. Fuse
50, Class J A
Przekrój przewodów przyłączeniowych
jedno- lub cienkodrutowy, z tulejką
14 - 8 AWG
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Śruba przyłączeniowa
M4
Przekrój przewodów przyłączeniowych
moment dokręcenia
14.1 lb-in
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
25 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.1 W
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
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Odporność na promieniowanie UV tylko z dachem ochronnym.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Tak
Version as maintenance-/service switch
Tak
Version as safety switch
Nie
Version as emergency stop installation
Tak
Version as reversing switch
Nie
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690
Rated operating voltage
690 - 690
Rated permanent current Iu
25
Rated permanent current at AC-23, 400 V
25
Rated permanent current at AC-21, 400 V
25
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5
Rated short-time withstand current lcw
0.64
Rated operation power at AC-23, 400 V
13
Switching power at 400 V
13
Conditioned rated short-circuit current Iq
80
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Motor drive optional
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Voltage release optional
Nie
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na płycie
Nie
Suitable for front mounting 4-hole
Nie
Suitable for front mounting centre
Nie
Suitable for distribution board installation
Nie
Suitable for intermediate mounting
Nie
Colour control element
Czerwony
Type of control element
Door coupling rotary drive
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Degree of protection (IP), front side
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
1
Aprobaty
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center