053113 P1-25/V/SVB/N/HI11
Hoofdschakelaar, P1, 25 A, tussenbouw, 3-polig + N, 1 Maakcontact, 1 Verbreekcontact, NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, Afsluitbaar in 0-stand
Hoofdschakelaar, Assortiment: Hoofdschakelaar, Typekenner: P1, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, 3-polig + N, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: tussenbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, nominale continu stroom: Iu = 25 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3, NEMA12
Delivery program
Assortiment
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Typekenner
P1
STOP-functie
NOOD-UIT-functie
Met rode draaigreep en gele plaat
Aantal polen
3-polig + N
hulpstroombanen
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
tussenbouw
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
nominale continu stroom [Iu]
25 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
NEMA12
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
NEMA12
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig + N
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
25 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
25 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw
]
640 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
50 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
240 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
190 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
150 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
170 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
150 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
1.1 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.3 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
19.6 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie
]
15.2 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
12.1 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie
]
8.8 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie
]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie
]
25 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie
]
17.4 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie
]
12.6 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie
]
25 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms24 Vcontacten
L/R = 15 ms24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms48 Vcontacten
L/R = 15 ms48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms60 Vcontacten
L/R = 15 ms60 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
L/R = 15 ms120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
12 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms120 Vcontacten
L/R = 15 ms120 Vcontacten
3 aantal
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
2 x (1,5 - 6) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
2 x (1 - 4) mm2
aansluitschroef
M4
Aandraaimoment aansluitschroef
1.6 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue
]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
20 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A 600
P 600
P 600
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
1 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
15 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
110 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
14 - 8 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M4
Aansluitdiameter Aandraaimoment
14.1 lb-in
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
25 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
25 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
25 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
25 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
7.5 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0.64 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
13 kW
Schakelvermogen bij 400 V
13 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
80 kA
Aantal polen
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering van het bedieningselement
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
1
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center