Leveringsprogram
Sortiment
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
P1
Stoppfunksjon
Nødutkoblingsfunksjon
med rødt vrigrep og gul låsemansjett
Poltall
3-polet + N
Hjelpestrømbaner
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Skinnemontering
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
25 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
NEMA12
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
NEMA12
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
3-polet + N
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
25 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
25 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
640 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
50 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
240 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
190 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
150 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
170 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
150 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
1.1 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.3 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
19.6 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
15.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
12.1 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
8.8 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
25 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
25 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
17.4 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
12.6 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 24 VNominell strøm [Ie]
L/R = 15 ms 24 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 24 VKontakter
L/R = 15 ms 24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 48 VNominell strøm [Ie]
L/R = 15 ms 48 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 48 VKontakter
L/R = 15 ms 48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 60 VNominell strøm [Ie]
L/R = 15 ms 60 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 60 VKontakter
L/R = 15 ms 60 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 120 VNominell strøm [Ie]
L/R = 15 ms 120 VNominell strøm [Ie]
12 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms 120 VKontakter
L/R = 15 ms 120 VKontakter
3 Antall
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
2 x (1,5 - 6) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
2 x (1 - 4) mm2
Klemmeskrue
M4
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
1.6 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
20 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerGenerell bruk [IU]
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerPilot Duty
A 600
P 600
P 600
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
1 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase200 V AC
2 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase480 V AC
10 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase600 V AC
15 HP
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
5 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
110 A
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
10 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
50, Class J A
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
14 - 8 AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M4
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
14.1 lb-in
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
25
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
25
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
25
Nominell effekt ved AC-3, 400V
7.5
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0.64
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
13
Bryterkapasitet ved 400V
13
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
80
Antall poler
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Rød
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1
-
Dokumenter
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center