Leveringsprogramma

Assortiment
Stuurschakelaar
Typekenner
T0
Basisfunctie
Omkeerschakelaar
Met zwarte draaigreep en frontplaat
Contacten
4
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
inbouw
000Z079
Schakelsymbool
115S344-2
Schakelhoek
45 °
Schakelverhouding
vast
Met 0-stand
referentienummer
8400
frontplaatnr.
115K003
Frontplaat
1-0-2
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
nominale continu stroom [Iu]
20 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aantal schakelkamers
2 schakelkamer(s)

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
20 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
20 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
320 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
6 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
130 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
100 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
110 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
80 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
60 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
0.6 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.4 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
3 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]230 V sterdriehoek [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V sterdriehoek [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V sterdriehoek [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
4 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V sterdriehoek [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
11.5 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V sterdriehoek [Ie]
20 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
11.5 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V sterdriehoek [Ie ]
20 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
9 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar500 V sterdriehoek [Ie]
15.6 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
4.9 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V sterdriehoek [Ie ]
8.5 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar440 V [Ie ]
20 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
13.3 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
7.6 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-21A [Ie ]nom. bedrijfsstroom [Ie ]
1 A
gelijkspanningDC-21A [Ie ]contacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
5 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
5 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vcontacten
5 aantal
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
10 A
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
32 V
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
aansluitschroef
M3,5
Aandraaimoment aansluitschroef
1 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
16 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A 600
P 300
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
0.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
1 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
1.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
20, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
18 - 14 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M3,5
Aansluitdiameter Aandraaimoment
8.8 lb-in

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
20 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.6 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastschakelaar (EC001105)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Omschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Uitvoering
Omkeerschakelaar
Aantal polen
2
Met nulstand
Ja
Met terugvering in nulstand
Nee
Nom. continustroom Iu
20 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
11.5 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 Kilowatt
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
12
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Ja
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Compleet apparaat in behuizing
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering van het bedieningselement
Draaigreep
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting

Goedkeuringen

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Afmetingen

115X411
② Tekstplaatdrager ZFS-... niet in de uitlevering inbegrepen