Leveringsprogram

Sortiment
Styrebryter
Typeidentifikator
T0
Grunnfunksjon
Dreiebryter
med svart tommelgrep og frontplate
Kontakter
4
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
montasje
000Z079
Koblingssymboler
115S344-2
Brytevinkel
45 °
Bryterytelse
opprettholdt
Med 0 (av)-posisjon
Konstruksjonsnummer
8400
Frontplatenummer
115K003
frontplate
1-0-2
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
20 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
2 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
20 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
20 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
320 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
6 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
130 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
100 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
110 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
80 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
60 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
0.6 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.4 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
4 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
11.5 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
20 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
11.5 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
20 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
9 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
15.6 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
4.9 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
8.5 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter440 V [Ie]
20 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
13.3 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
7.6 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-21A [Ie]Nominell strøm [Ie]
1 A
LikespenningDC-21A [Ie]Kontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
5 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VNominell strøm [Ie]
5 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VKontakter
5 Antall
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msNominell strøm [Ie]
10 A
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
32 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmeskrue
M3,5
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
1 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
16 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerGenerell bruk [IU]
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerPilot Duty
A 600
P 300
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
0.5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase200 V AC
1 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
1.5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase480 V AC
7.5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
5 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
50 A
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
10 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
20, Class J A
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M3,5
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
8.8 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
20 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.6 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Startapparater (EG000017) / Lastbryter (EC001105)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Modell / utførelse
Vendebryter
Poltall
2
Med 0 (av)-posisjon
Ja
Retur i 0-posisjon
Nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu
20 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
11.5 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
4 Kilowatt
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
12
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Komplett apparat i kapsling
Nei
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Utførelse av betjeningselement
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling

Godkjenninger

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Dimensjoner

115X411
② ZFS-... Label mount not included as standard