Dodavatelský program

Sortiment
Ovládací spínače
Označení typu
T0
Základní funkce
Reverzační přepínač
s černou pákou a čelním štítkem
Kontakty
4
Stupeň krytí
Vpředu IP65
Provedení
Montáž do panelu
000Z079
Značka zapojení
115S344-2
Spínací úhel
45 °
Reakce při sepnutí
s aretací
s polohou 0
Číslo vyřízení
8400
Čelní štítek
115K003
Čelní štítek
1-0-2
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
20 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Počet modulů
2 Modul(y)

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaotevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotazakrytá
-25 - +40 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Odolnost proti nárazu
15 g
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
20 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 25 % ED
2 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
20 A gG/gL
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
320 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Podmíněný zkratový proud [Iq]
6 kA
Spínací výkon
Jmenovitá spínací schopnost cos ϕ podle ČSN EN 60947-3
130 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3230 V
100 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
110 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
80 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
60 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
0.6 W
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu pomocnou proudovou dráhu při Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.4 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
1200
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]220 V 230 V [P]
3 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]230 V hvězda-trojúhelník [P]
5.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V hvězda-trojúhelník [P]
7.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V [P]
5.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V hvězda-trojúhelník [P]
7.5 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V [P]
4 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V hvězda-trojúhelník [P]
5.5 kW
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
11.5 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V hvězda-trojúhelník [Ie]
20 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400V 415 V [Ie]
11.5 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V hvězda-trojúhelník [Ie]
20 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
9 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V hvězda-trojúhelník [Ie]
15.6 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
4.9 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V hvězda-trojúhelník [Ie]
8.5 A
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu440 V [Ie]
20 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
13.3 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V 415 V [Ie]
13.3 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
13.3 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
7.6 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msjmenovitý proud [Ie]
10 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
60 V
DCDC-21A [Ie ]jmenovitý proud [Ie]
1 A
DCDC-21A [Ie ]Kontakty
1 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 Vjmenovitý proud [Ie]
10 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 VKontakty
1 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 Vjmenovitý proud [Ie]
10 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 VKontakty
2 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 Vjmenovitý proud [Ie]
10 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 Vjmenovitý proud [Ie]
5 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms240 Vjmenovitý proud [Ie]
5 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms240 VKontakty
5 Počet
DCDC-13, ovládací spínače L/R = 50 msjmenovitý proud [Ie]
10 A
DCDC-13, ovládací spínače L/R = 50 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
32 V
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Připojovací šrouby
M3,5
Kroutící moment připojovacího šroubu
1 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1
Výkonové parametry schválených typů
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Hlavní dráhy vodičůVšeobecné použití
16 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyGeneral Use [IU]
10 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyPilot Duty
A 600
P 300
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový120 V AC
0.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový200 V AC
1 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový240 V AC
1.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový240 V AC
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový480 V AC
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový600 V AC
7.5 HP
Jmenovitý zkratový proudZákladní trvanlivost
5 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
50 A
Jmenovitý zkratový proudVysoká odolnost proti chybám
10 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
20, Class J A
Připojovací průřezyjeden vodič / vodič s jemnými dráty s koncovou dutinkou
18 - 14 AWG
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
M3,5
Připojovací průřezyutahovací moment
8.8 lb-in

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
20 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.6 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Prepínac (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Model
Reversing switch
Number of poles
2
With 0 (off) position
Yes
With retraction in 0-position
No
Rated permanent current Iu
20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
11.5 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
4 kW
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
Yes
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Complete device in housing
No
Material housing
Plastic
Type of control element
Toggle
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection

aprobace,

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Rozměry

115X411
② Nosič štítku ZFS-... není součástí dodávky