Программа поставок

Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
DIN рейки
Стандарты и предписания
according to IEC/EN 60715
Описание
35 x 7,5 мм. Стойкость к коротким замыкания в качестве провода PE соответствует медному проводу сечением 16 мм2 согл. IEC/EN 61439-1. Разрешено разделение по отверстию. Поставляемая длина 2 м.
Размеры
ширина
35 мм
Высота
7.5 мм
Длина
2000 мм

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Mounting rail (EC001285)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / DIN rail (ecl@ss10.0.1-27-40-06-02 [ACO367011])
Model
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Material
Steel
Surface finishing
Galvanic/electrolytic zinc plated
Punch shape
Long-slot
Drill hole distance centrically
36 mm
Material thickness
1 mm
Length
2000 mm
Height
7.5 mm

Размеры

4300DIM-365