Программа поставок

Основная функция
Наборы комплектующих
Функция
Комплекты для сборки главного выключателя
за исключением главных переключателей
с блокировкой навесного замка
для блокировки нулевого положения
запираемая на максимум 3 навесных замка
Применяемое для
T5B-…/E, …/Z, …/I4
T5-…/E, …/Z, …/I5
P3-63/E, …/Z, …/I4
P3-100/E, …/Z, …/I5
Применяемое для
T5 и T5B до макс. 8 блоков
красный/желтый
исполнение
с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом
АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
в качестве функции аварийного выключения/останова
Угол включения
90 °
Функция
1150SPC-194

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Red
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for switch disconnector
Yes

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required

Размеры

≦ 3 навесных замков