051786 DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Petits contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance DILEM
Catégorie d'emploi
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Raccordement
Bornes à vis
Description
avec contacts auxiliaires
Nombre de pôles
3
Courant assigné d’emploi
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
1 F
Utilisation avec
…DILEM
DILE…
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, CSA, UL,
Longévité mécanique ; bobine 50/60 Hz [Manœuvres]
7 x 106
Longévité mécanique [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres max.mécanique
9000 man./h
Fréquence de manœuvres max.électrique (contacteurs sans relais de surcharge) [Cycles de manœuvres/h]
Page 05/070
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +50 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockageTempérature ambiante Stockage min.
- 40 °C
Température ambianteStockageTempérature ambiante Stockage max.
+ 80 °C
Position de montage
quelconque, sauf verticale avec bornes A1/A2 en bas
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base sans module de contacts auxiliairesContacts principaux contact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base sans module de contacts auxiliairesContacts auxiliaires contact O/contact FContact F
8 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base avec module de contacts auxiliairesContacts principaux contact FContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base avec module de contacts auxiliairesContacts auxiliaires contact F/contact O
20/20 g
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
Poids
0.17 kg
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visConducteur à âme massive
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visConducteur souple avec embout
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visLongueur à dénuder
8 mm
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visBoulons de raccordement
M3.5
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visTournevis Pozidriv
2 taille
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visCouple de serrage max.
1.2 Nm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
300 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ selon IEC/EN 60947)
110 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
90 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
90 A
Pouvoir de coupure 500 V
64 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
42 A
Par fusible (calibre max.)Type « 2 », 500 V [gL/gG]
10 A
Par fusible (calibre max.)Type « 1 », 500 V [gL/gG]
20 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
16 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 HzRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
50 A
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
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
6.4 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
4.8 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
3.4 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
3 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi ouvertDC-112 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-124 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-160 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-1110 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-1220 V [Ie ]
20 A
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementUtilisation CA1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementUtilisation CAbobine bifréquence 50/60 Hz [appel]Plage de fonctionnement Bobine bifréquence 50/60 Hz Tension à l'appel max.
1.1 x Uc
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
25 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [appel]
22 W
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
4.6 VA
ConsommationBobine à courant alternatif1 tension 50 Hz et 2 tensions 50 Hz, 60 Hz [maintien]
1.8 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermetureTemps de fermeture min.
14 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermetureTemps de fermeture max.
21 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps d’ouvertureTemps d'ouverture min.
8 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps d’ouvertureTemps d'ouverture max.
18 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermeture avec contacts auxiliaires frontaux
45 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursTemps d'inversion à 110 % UcTemps d'inversion min.
16 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursTemps d'inversion à 110 % UcTemps d'inversion max.
21 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursDurée d’arc sous 690 V AC
12 ms
Pertes par effet Joule (3 ou 4 pôles)
sous Ith, 50 °C
5.9 W
avec Ie en AC-3/400 V
1.2 W
Impédance par phase
9.18 mΩ
Contacts auxiliaires
Contacts liés positivement selon EN 60947-5-1 Annexe L, y compris sur les modules de contacts auxiliaires
oui
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui ]
690 V AC
Tension assignée d’emploi [Ue ]
600 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
300 V AC
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 240 V [Ie ]
6 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 415 V [Ie ]
3 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [100 V]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
0.5 A
Courant thermique conventionnel [Ith ]
10 A
Fiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VAC-15 [manœuvres]
0.2 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VDCL/R = 50 ms : 2 contacts en série sous Ie = 0.5 A. [manœuvres]
0.15 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VDCRemarque
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)Protection contre les courts-circuits uniquement
PKZM0-4
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A rapide
Pertes par effet Joule sous Ith par circuit
1.1 W
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
2 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
1.5 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
15 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
45 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
9 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.4 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
1.2 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
240 - 240 V
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
24 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24 - 690 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6.6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
3 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à un montage sur rail
non
largeur
45 mm
hauteur
58 mm
profondeur
52 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No