051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Mini-hulprelais voor motoren en ohmse belastingen
Subassortiment
Magneetschakelaars DILEM
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Tevens getest volgens AC-3e.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Beschrijving
met hulpcontact
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V690 V [P]
3 kW
Contacten
M = maakcontact
1 M
Toepasbaar voor
…DILEM
…DILE
Bedieningsspanning
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL,
Levensduur, mechanisch; spoel 50/60 Hz [Schakelingen]
7 x 106
levensduur, mechanisch [schakelingen]
10 x 106
max. schakelfrequentiemechanisch
9000 S/h
max. schakelfrequentieelektrisch (schakelaars zonder therm. beveiliging) [Schakelingen/h]
Pagina 05/070
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslagOmgevingstemperatuur opslag min.
- 40 °C
omgevingstemperatuurOpslagOmgevingstemperatuur opslag max.
+ 80 °C
inbouwpositie
willekeurig, uitgezonderd verticaal met klemmen A1/A2 onder
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat zonder hulpcontactblokjehoofdcontacten maakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat zonder hulpcontactblokjehulpcontacten verbreek-/maakcontactMaakcontact
8 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeHoofdstroombaan maakcontactMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjehulpcontact maakcontact/verbreekcontact
20/20 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
Gewicht
0.17 kg
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (0.75 2.5)
2 x (0.75 2.5) mm2
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 1.5)
2 x (0.75 1.5) mm2
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 14 AWG
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
8 mm
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenmax. aandraaimoment
1.2 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
300 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947)
110 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
90 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
90 A
uitschakelvermogen 500 V
64 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
42 A
kortsluitbeveiliging max. smeltzekeringType '2', 500 V [gL/gG]
10 A
kortsluitbeveiliging max. smeltzekeringType '1', 500 V [gL/gG]
20 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
16 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
50 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
40 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
9 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
9 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
9 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
9 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
6.4 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
4.8 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
4 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
3.4 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
1.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
3 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
3 kW
gelijkspanning
Nominale bedrijfsstroom openDC-112 V [Ie ]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-124 V [Ie ]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-160 V [Ie ]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-1110 V [Ie ]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-1220 V [Ie ]
20 A
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAC-bekrachtigingdubbelfrequentiespoel 50/60 Hz [aantrekken]Spanningszekerheid dubbelfrequentiespoel 50/60 Hz max.aantrekspanning.
1.1 x Uc
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
25 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
22 W
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
4.6 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
1.8 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactsluittijdSluittijd min.
14 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactsluittijdSluittijd max.
21 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactuitschakeltijdOpeningstijd min.
8 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactuitschakeltijdOpeningstijd max.
18 ms
Schakeltijden bij 100 % Ucmaakcontactsluitvertraging met opbouwcontact
45 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarsomschakeltijd bij 110 % UcOmschakeltijd min.
16 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarsomschakeltijd bij 110 % UcOmschakeltijd max.
21 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarslichtboogtijd bij 690 V AC
12 ms
stroomwarmteverliezen (3- resp. 4-polig)
bij Ith, 50 °C
5.9 W
bij Ie conform AC-3/400 V
1.2 W
Impedantie per pool
9.18 mΩ
hulpcontact
Dwangmatig schakelende contacten volgens EN 60947-5-1 appendix L, inclusief hulpcontactblokje
Ja
nominale stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale isolatiespanning [Ui ]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 240 V [Ie ]
6 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 415 V [Ie ]
3 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie ]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [100 V]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
0.5 A
thermische nominale stroom [Ith ]
10 A
Contactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VAC-15 [Schakelingen]
0.2 x 106
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 stroombaan in serie bij Ie = 0.5 A [Schakelingen]
0.15 x 106
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VDCAanwijzing
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiligingAlleen kortsluitbeveiliging
PKZM0-4
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A snel
Stroomwarmteverliezen bij belasting met lth per stroombaan
1.1 W
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
0.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
1.5 HP
SchakelvermogenGeneral use
15 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
9 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
1.2 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
110 - 110 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
120 - 120 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
22 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
9 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
6.6 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
3 kW
Nom. vermogen NEMA
3.7 kW
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No