051769 DILER-31(380V50HZ,440V60HZ)
Hulprelais, 3M+1V, AC
Alternate Catalog No.
XTRM10A31L
Hulprelais, Assortiment: Mini-hulprelais DILER, Toepassing: Hulprelais, Beschrijving: met dwanggeleide contacten, Aansluittechniek: Schroefklemmen, nom. bedrijfsstroom Thermische nominaal stroom 1-polig open bij 50 °C: Ith =Ie= 10 A, nom. bedrijfsstroom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Contacten M = maakcontact: 3 M, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, uitvoering combinaties Kengetal: 31 E, Toepasbaar voor: …DILE, Bedieningsspanning: 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Stroomtype AC/DC: wisselstroombekrachtiging, beschermingsgraad: IP20, Aanwijzingen: Contactbezetting conform EN 50011, Aansluitcodering spoel conform EN 50005, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Leveringsprogramma
Assortiment
Mini-hulprelais DILER
Toepassing
Hulprelais
Beschrijving
met dwanggeleide contacten
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nom. bedrijfsstroom
Thermische nominaal stroom 1-poligopenbij 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
3 A
Contacten
M = maakcontact
3 M
V = verbreekcontact
1 V
uitvoering combinaties
Kengetal
31 E
Toepasbaar voor
…DILE
Bedieningsspanning
380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50011
Aansluitcodering spoel conform EN 50005
Aansluitcodering spoel conform EN 50005
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
9000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
inbouwpositieinbouwpositie
willekeurig, uitgezonderd verticaal met klemmen A1/A2 onder
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.17 kg
AansluitdiametersSchroefklemmenEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 14
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) AWG
AansluitdiametersSchroefklemmenIsolatielengte
8 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
AansluitdiametersSchroefklemmenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
AansluitdiametersSchroefklemmenschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenmax. aandraaimoment
1.2 Nm
Stroombanen
Dwangmatig schakelende contacten volgens ZH 1/457, inclusief hulpcontactblokje
Ja
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
600 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Nominale bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopenbij 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 400 V 415 V [Ie
]
3 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie
]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCAanwijzing
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie.
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [110 V]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
0.5 A
Nominale bedrijfsstroomContactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A snel
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthAC-bekrachtiging
1.1 W
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAC-bekrachtigingdubbelfrequentiespoel 50/60 Hz [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
25 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
4.6 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
1.3 W
Inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging inschakeltijd
14 - 21 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging maakcontact openingsvertraging
8 - 18 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging met hulpcontactblokje inschakeltijd max.
45 ms
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
0.5 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulprelais (EC000196)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Hulpschakelaar, relais (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
380 - 380 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
440 - 440 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
3 A
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Montagewijze
DIN-rail/schroef
Interface
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met LED indicatie
Nee
Handbediening
Nee
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Karakteristieken
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center