051645 DILEEM-01-G(220VDC)
Magneetschakelaar; 3-polig + 1 Verbreek; 3 kW/400 V/AC3; DC-bekrachtiging
Alternate Catalog No.
XTMC6A01BD
Magneetschakelaar, Toepassing: Mini-hulprelais voor motoren en ohmse belastingen, Magneetschakelaars DILEEM, Gebruikscategorie: AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven, AC-3: kooiankermotor: aanlopen, uitschakelen tijdens draaien, AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Aanwijzingen: Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3, Beschrijving: met hulpcontact, polen: 3-polig, nom. bedrijfsstroom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.6 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hz open bij 40 °C: Ith =Ie= 22 A, in kast: Ith= 16 A, nom. bedrijfsstroom AC-1 Thermische nominaal stroom 1-polig open: Ith= 50 A, in kast: Ith= 40 A, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V230 V: P= 1.1 kW, 380 V 400 V: P= 2.2 kW, 660 V690 V: P= 2.2 kW, Toepasbaar voor: …DILE, Contacten V = verbreekcontact: 1 V, Stroomtype AC/DC: gelijkstroombekrachtiging
Leveringsprogramma
Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Mini-hulprelais voor motoren en ohmse belastingen
Subassortiment
Magneetschakelaars DILEEM
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Tevens getest volgens AC-3e.
Tevens getest volgens AC-3e.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Beschrijving
met hulpcontact
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
AC-4220 V230 V [P]
1.1 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4660 V690 V [P]
2.2 kW
Contacten
V = verbreekcontact
1 V
Aanwijzingen
geïntegreerde weerstand-diode-combinatie
Toepasbaar voor
…DILE
Bedieningsspanning
220 V DC
Stroomtype AC/DC
gelijkstroombekrachtiging
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL,
levensduur, mechanisch [schakelingen]
20 x 106
max. schakelfrequentiemechanisch
9000 S/h
max. schakelfrequentieelektrisch (schakelaars zonder therm. beveiliging) [Schakelingen/h]
Pagina 05/070
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslagOmgevingstemperatuur opslag min.
- 40 °C
omgevingstemperatuurOpslagOmgevingstemperatuur opslag max.
+ 80 °C
inbouwpositie
willekeurig, uitgezonderd verticaal met klemmen A1/A2 onder
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat zonder hulpcontactblokjehoofdcontacten maakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat zonder hulpcontactblokjehulpcontacten verbreek-/maakcontactverbreekcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeHoofdstroombaan maakcontactMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjehulpcontact maakcontact/verbreekcontact
20/20 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
Gewicht
0.206 kg
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (0.75 2.5)
2 x (0.75 2.5) mm2
2 x (0.75 2.5) mm2
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 1.5)
2 x (0.75 1.5) mm2
2 x (0.75 1.5) mm2
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 14 AWG
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
8 mm
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
aansluitdiameters hoofd- en hulpcontactenSchroefklemmenmax. aandraaimoment
1.2 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
300 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947)
110 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
90 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
90 A
uitschakelvermogen 500 V
64 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
42 A
kortsluitbeveiliging max. smeltzekeringType '2', 500 V [gL/gG]
10 A
kortsluitbeveiliging max. smeltzekeringType '1', 500 V [gL/gG]
20 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith
]
16 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith
]
50 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith
]
40 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie
]
6.6 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie
]
6.6 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie
]
6.6 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie
]
6.6 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie
]
5 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie
]
3.5 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
3 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
3 kW
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur.
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie
]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie
]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie
]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie
]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie
]
5 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie
]
3.7 A
AC-4Nominale bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie
]
2.9 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
1.1 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
1.3 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
2.3 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
2.4 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
2.2 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
2.2 kW
gelijkspanning
Nominale bedrijfsstroom openDC-112 V [Ie
]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-124 V [Ie
]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-160 V [Ie
]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-1110 V [Ie
]
20 A
Nominale bedrijfsstroom openDC-1220 V [Ie
]
20 A
Magneetsysteem
spanningszekerheidDC-bekrachtigingaantrekspanning
0.8 - 1.1
opgenomen vermogengelijkstroombekrachtigingopgenomen vermogen aantrekken = houden
2.3 VA/W
opgenomen vermogengelijkstroombekrachtigingAanwijzing
Zuivere gelijkspanning of draaistroombruggelijkrichter
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactsluittijdSluittijd min.
26 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactsluittijdSluittijd max.
35 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactuitschakeltijdOpeningstijd min.
15 ms
Schakeltijden bij 100 % UcmaakcontactuitschakeltijdOpeningstijd max.
25 ms
Schakeltijden bij 100 % Ucmaakcontactsluitvertraging met opbouwcontact
70 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarsomschakeltijd bij 110 % UcOmschakeltijd min.
40 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarsomschakeltijd bij 110 % UcOmschakeltijd max.
50 ms
Schakeltijden bij 100 % UcOmkeerschakelaarslichtboogtijd bij 690 V AC
12 ms
stroomwarmteverliezen (3- resp. 4-polig)
bij Ith, 50 °C
5.5 W
bij Ie conform AC-3/400 V
0.6 W
Impedantie per pool
7.86 mΩ
hulpcontact
Dwangmatig schakelende contacten volgens EN 60947-5-1 appendix L, inclusief hulpcontactblokje
Ja
nominale stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale isolatiespanning [Ui
]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
600 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 240 V [Ie
]
6 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 415 V [Ie
]
3 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie
]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [100 V]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
0.5 A
thermische nominale stroom [Ith
]
10 A
Contactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VAC-15 [Schakelingen]
0.2 x 106
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 stroombaan in serie bij Ie = 0.5 A [Schakelingen]
0.15 x 106
apparatenlevensduur bij Ue = 240 VDCAanwijzing
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiligingAlleen kortsluitbeveiliging
PKZM0-4
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A snel
Stroomwarmteverliezen bij belasting met lth per stroombaan
1.1 W
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
208 V
1.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
240 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
480 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
600 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
120 V
0.25 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
240 V
1 HP
SchakelvermogenGeneral use
15 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6.6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.6 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.3 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
220 - 220 V
Type stuurspanning
DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
22 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
6.6 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
3 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
5 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
2.2 kW
Nom. vermogen NEMA
2.2 kW
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center