Leveringsprogram
Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Minikontaktorer for motorer og ohmske laster
Undersortiment
Kontaktorer DILEEM
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Også testet i henhold til AC-3e.
Også testet i henhold til AC-3e.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Beskrivelse
med hjelpekontakt
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.1 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4660 V 690 V [P]
2.2 kW
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
Merknader
Integrert diode-motstandskombinasjon
kan brukes for
…DILE
Aktiveringsspenning
220 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
20 x 106
maksimal bryterhyppighetMekanisk
9000 Bet./time
maksimal bryterhyppighetelektrisk (kontaktorer uten overbelastningsrelé) [Betjeningssykluser/h]
Side 05/070
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagringOmgivelsestemperatur lagring min.
- 40 °C
OmgivelsestemperaturLagringOmgivelsestemperatur lagring maks.
+ 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske, unntatt loddrett med klemmer A1/A2 nede
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul uten hjelpekontaktHovedkontakter, tilkoblingskontakter
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul uten hjelpekontaktHjelpekontaktledd åpner/lukkerBrytekontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktHovedkoblingselementer lukkerTilkobling
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktHjelpekontaktledd lukker/åpner
20/20 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Vekt
0.206 kg
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerAvisoleringslengde
8 mm
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerKlemmeskrue
M3.5
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmerFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Klemmekapasitet hoved- og hjelpestrømbanerSkrueklemmermaks. tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
300 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
300 V AC
Tilkoblingskapasitet (cos ϕ ifølge IEC/EN 60947)
110 A
Bryteevne 220 V 230 V
90 A
Bryteevne 380 V 400 V
90 A
Bryteevne 500 V
64 A
Bryteevne 660 V 690 V
42 A
Kortslutningsvern maks. smeltesikringType ”2”, 500 V [gL/gG]
10 A
Kortslutningsvern maks. smeltesikringType ”1”, 500 V [gL/gG]
20 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
16 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 HzAnvisning
Ved maksimalt tillatt omgivelsestemperatur
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur.
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
50 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6.6 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
6.6 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
6.6 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
6.6 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
3.5 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
3 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
3 kW
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur.
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
5 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
5 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
5 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
5 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
5 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
3.7 A
AC-4Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
2.9 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
1.1 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
1.3 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
2.3 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
2.4 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
2.2 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
2.2 kW
Likespenning
Nominell strøm åpenDC-112 V [Ie
]
20 A
Nominell strøm åpenDC-124 V [Ie
]
20 A
Nominell strøm åpenDC-160 V [Ie]
20 A
Nominell strøm åpenDC-1110 V [Ie]
20 A
Nominell strøm åpenDC-1220 V [Ie]
20 A
Mekanisk drift
SpenningstoleranseDC styringOpptaksspenning
0.8 - 1.1
InngangseffektLikestrømsdriftStrømforbruk opptak = holde
2.3 VA/W
InngangseffektLikestrømsdriftAnvisning
Ren likespenning eller vekselstrømbrolikeretter
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % UcLukkerLukketidLukketid min.
26 ms
Koblingstider ved 100 % UcLukkerLukketidLukkeforsinkelse maks.
35 ms
Koblingstider ved 100 % UcLukkerÅpningstidÅpningsforsinkelse min.
15 ms
Koblingstider ved 100 % UcLukkerÅpningstidÅpningsforsinkelse maks.
25 ms
Koblingstider ved 100 % UcLukkerLukkeforsinkelse med toppmontert hjelpekontakt
70 ms
Koblingstider ved 100 % UcOmstillingskontaktorOmkoblingstid ved 110 % UcOmkoblingstid min.
40 ms
Koblingstider ved 100 % UcOmstillingskontaktorOmkoblingstid ved 110 % UcOmkoblingstid maks.
50 ms
Koblingstider ved 100 % UcOmstillingskontaktorBelastningstid ved 690 V AC
12 ms
Gjeldende varmetap (3- eller 4-polet)
at Ith, 50 °C
5.5 W
at Ie to AC-3/400 V
0.6 W
Impedans per pol
7.86 mΩ
Hjelpekontakt
+Tvangsføring av koblingselementene etter EN 60947-5-1 vedlegg L, inkludert hjelpekontakt
Ja
Nominell impulsholdespenning [Uimp
]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui
]
690 V AC
Nominell driftsspenning [Ue
]
600 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
300 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Nominell strømAC-15220 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strømAC-15380 V 415 V [Ie]
3 A
Nominell strømAC-15 500 V [Ie]
1.5 A
Nominell strømDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
2.5 A
Nominell strømDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:2 [60 V]
2.5 A
Nominell strømDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [100 V]
1.5 A
Nominell strømDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
0.5 A
Konvensjonell termisk strøm [Ith]
10 A
Kontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Komponentens levetid ved Ue = 240 VAC-15 [Betjeningssykluser]
0.2 x 106
Komponentens levetid ved Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 kontakter i serie ved Ie = 0,5 A [Betjeningssykluser]
0.15 x 106
Komponentens levetid ved Ue = 240 VDCMerknader
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrømKun kortslutningsvern
PKZM0-4
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
6 A gG/gL
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
10 A kvikk
Strømvarmetap ved en belastning på Ith per kontakt
1.1 W
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
208 V
1.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
240 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
480 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
600 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
120 V
0.25 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
240 V
1 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
15 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
45 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6.6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
2.3 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0
Nominell matespenning Us ved DC
220 - 220
Spenningstype for betjening
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
22
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
6.6
Nominell effekt ved AC-3, 400V
3
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
5
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
2.2
Nominell driftseffekt NEMA
2.2
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center