Lieferprogramm

461I051
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion
Automatengehäuse-Bausteinsystem
Zubehör
Berührungsschutzabdeckungen
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Beschreibung
Berührungsschutz mit Beschriftungsstreifen
verwendbar für
TG23
CI23...
Ausführung
einreihig

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
250 mm
Höhe
188 mm
Tiefe
20 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035

Abmessungen

461X013