Delivery program

Assortiment
AAN-UIT-schakelaar
Typekenner
P3
Met zwarte draaigreep en frontplaat
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar.
Aantal polen
3-polig
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
tussenbouw
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
nominale continu stroom [Iu]
63 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
63 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
80 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
1260 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
4 (Load side)
100 (Supply side) kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
800 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
640 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
600 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
590 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
340 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
4.5 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
15 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
51 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
55 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
44 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
22.1 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
45 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
55 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
63 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
63 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 10) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1,5 - 25)
2 x (1,5 - 6) mm2
aansluitschroef
M5
Aandraaimoment aansluitschroef
3 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
60 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A 600
P 600
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
50 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
150 A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
14 - 2 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M5
Aansluitdiameter Aandraaimoment
26.5 lb-in

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als werkschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 V
Nom. continustroom Iu
63 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
63 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
63 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
30 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
1.26 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
30 kW
Schakelvermogen bij 400 V
30 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
100 kA
Aantal polen
3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Ja
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Met voorbereidde bekabeling
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Breedte
87 mm
Hoogte
87 mm
Diepte
140 mm
Breedte in module-eenheden

Approvals

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12