Программа поставок

Принадлежности
Модули вспомогательных контактов
Описание
с принудительно ведомыми контактами
Коммутационные элементы в соответствии с EN 50005
Предпочтительно — коммутационные элементы в соответствии со стандартом EN 50012
Сочетания версии E соответствуют стандарту EN 50011, поэтому их использование предпочтительно.
Функция
для стандартных применений
Полюсы
4-полюсн.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Расчетный рабочий ток
AC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
4 A
AC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
2 A
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
3 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Вид монтажа
Фронтальная установка
графические условные обозначения
210S009
Применяемое для
DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)
указания
Контакты с принудительным управлением, согласно IEC/EN 60947-5-1, приложение L, в модулях вспомогательных контактов, а также для встроенных вспомогательных контактов DILE(E)M
Вспомогательный размыкающий контакт, пригоден в качестве зеркального контакта в соответствии с IEC/EN 60947-4-1 приложение F (не НЗ с задержкой размыкания)
Кодовое число/исполнение комбинаций
кодовое число
71E
с основным устройством
DILER-40(-G)
62
с основным устройством
DILER-31(-G)
53
с основным устройством
DILER-22

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыРабота от перем. тока [Переключения]
10 x 106
Механический срок службыУправляется постоянным током DC [Переключения]
20 x 106
Срок службы компонента при Ue = 240 ВAC-15 [Переключения]
0.2 x 106
Срок службы компонента при Ue = 240 ВПост. ток (DC)L/R = 50 мс: 2 контакта в серии при Ie = 0,5 A [Переключения]
0.15 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
9000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыТемпература окружающей среды, хранение
- 40 - 80 °C
установочное положениеустановочное положение
любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсОсновное устройство со вспомогательным контактным модулемРазмыкающие контакты
8 g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес
0.04 кг
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыодножильный
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) мм2
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОдно- или многожильный
Одинарный 18–14/двойной 18–14 AWG
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСоединительный винт
M3,5
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммыСтандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
Поперечные сечения соединенияВинтовые клеммымакс. начальный пусковой момент
1.2 Нм
Контакты
Принудительное управление коммутирующими элементами в модуле вспомогательного контакта (согласно IEC 60947-5-1, приложение L)
Да
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
300 В перем. тока
Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйПримечание
При максимально допустимой температуре окружающей среды.
Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйОбычный термический ток [Ith]
10 A
Расчетный рабочий токAC-15220 В 230 В 240 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий токAC-15380 В 400 В 415 В [Ie]
2 A
Расчетный рабочий токAC-15500 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:1 [24 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:2 [60 В]
2.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [110 В]
1.5 A
Расчетный рабочий токПост. ток (DC)DC Л/П ≦ 15 мсКонтакты в серии:3 [220 В]
0.5 A
Расчетный рабочий токНадёжность контакта [Частота отказов]
<10-8, < один отказ на 100 млн. соединений
(при Ue = 24 В пост. тока, Umin = 17 В, Imin = 5,4 мА) λ
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияустройство защиты от максимальных перегрузок220 В 230 В 240 В
4 PKZM0
Стойкость к коротким замыканиям без свариванияустройство защиты от максимальных перегрузок380 В 400 В 415 В
4 PKZM0
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
6 A gG/gL
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниязащита от короткого замыкания, макс. предохранитель500 В
10 A безынерционный
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthРабота от перем. тока
1.5 W
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthУправляется постоянным током DC
1.5 W
Электрические тепловые потери при нагрузке с IthЭлектрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
0.24 W
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
A600
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
P300
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
600 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПерем. ток (AC)
10 A
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
250 В
Вспомогательный контактОбщее применениеПост. ток (DC)
0.5 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
4 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.24 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
3
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
4 A
Type of electric connection
Screw connection
Model
Top mounting
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

характеристика
2100DIA-8
характеристика
210U039
Кратковременное включение 3-полюсное
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

Размеры

210X002
83 мм: DILE… + …DILE(M)
86 мм: DILE…-C... + …DILE(M)