Program dostaw

Akcesoria
Moduły wyłącznika pomocniczego
Opis
ze stykami wymuszonymi
Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005
Zaleca się stosowanie elementów przełączających zgodnych z normą EN 50012.
Zaleca się stosowanie kombinacji w wersji E, zgodnych z normą EN 50011.
Funkcja
do zastosowań standardowych
Bieguny
4-biegunowe
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Znamionowy prąd pracy
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
3 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
1 zr
Sposób montażu
Mocowanie do płyty czołowej
Diagram łączenia
210S009
Stosowane do
DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)
Wskazówki
Zestyki z wymuszonym prowadzeniem, zgodne z IEC/EN 60947-5-1 załącznik L, w obrębie modułu wyłącznika pomocniczego, jak również do zintegrowanych modułów wyłączników pomocniczych w DILE(E)M
Pomocnicze zestyki rozwierne stosowane jako styk lustrzany zgodny z IEC/EN 60947-4-1 załącznik F (nie opóźniony zestyk rozwierny)
Parametr/wersja kombinacji
Parametr
71E
z aparatem podstawowym
DILER-40(-G)
62
z aparatem podstawowym
DILER-31(-G)
53
z aparatem podstawowym
DILER-22

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
10 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
20 x 106
Trwałość aparatu przy Ue = 240 VAC-15 [Cykle łączenia]
0.2 x 106
Trwałość aparatu przy Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 tory prądowe w szeregu przy Ie = 0,5 A [Cykle łączenia]
0.15 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
9000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaTemperatura otoczenia przy składowaniu
- 40 - 80 °C
Pozycja zabudowyPołożenie montażowe
dowolna, poza pionową z zaciskami A1/A2 na dole
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymZwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msModuł podstawowy z elementem pomocniczymRozwierny
8 g
Stopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Ciężar
0.04 kg
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75–2,5) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweLinka z tulejką
1 x (0,75–1,5)
2 x (0,75–1,5) mm2
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweDrut lub linka
Pojedyncze 18–14/podwójne 18–14 AWG
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚruba przyłączeniowa
M3,5
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Przekrój doprowadzeńZaciski śruboweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Przekrój doprowadzeńZaciski śrubowemaks. moment dokręcenia
1.2 Nm
Styki
Wymuszone prowadzenie elementów łączeniowych modułu wyłącznika pomocniczego (zgodnie z IEC 60947-5-1 załącznik L)
Tak
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami pomocniczymi
300 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między zestykami pomocniczymi
300 V AC
Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyKonwencjonalny prąd termiczny [Ith]
10 A
Znamionowy prąd pracyAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracyAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Znamionowy prąd pracyAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDC
Warunki włączania i wyłączania w odniesieniu do DC-13, L/R stale zgodnie z danymi.
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:1 [24 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:2 [60 V]
2.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [110 V]
1.5 A
Znamionowy prąd pracyDCDC L/R ≦ 15 msTory prądowe w szeregu:3 [220 V]
0.5 A
Znamionowy prąd pracyNiezawodność zestyku [Częstotliwość błędu]
<10-8, < błąd na 100 mln łączeń
(przy Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5.4 mA) λ
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniamaks. organ ochrony przeciążeniowej380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
6 A gG/gL
Odporność na zwarcia bez zgrzaniaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy500 V
10 A flink
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem AC
1.5 W
Straty ciepła przy obciążeniu Ithz uruchamianiem DC
1.5 W
Straty ciepła przy obciążeniu IthStrata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
0.24 W
Atestowane parametry mocy
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
0.5 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.24 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok styków pomocniczych (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
3
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Brak

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
2100DIA-8
Krzywa charakterystyki
210U039
Obciążenie krótkotrwałe 3-biegunowe
Czas przerwy między dwoma obciążeniami: 15 minut

Wymiary

210X002
83 mm: DILE… + …DILE(M)
86 mm: DILE…-C... + …DILE(M)