Leveringsprogram

Tilbehør
Hjelpekontakter
Beskrivelse
med tvangsførte kontakter
Bryterelementer i henhold til EN 50005
Bryterelementer i henhold til EN 50012 foretrekkes.
Versjon E-kombinasjoner samsvarer med EN 50011 og foretrekkes.
Funksjon
for standardanvendelser
Poler
4-polet
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
3 L
Å = åpner
1 Å
Monteringstype
Frontinnfesting
Koblingssymboler
210S009
kan brukes for
DILEM-10(-G)(…)
DILEM-01(-G)(…)
DILEM-4(-G)(…)
DILER40(-G)
DILER31(-G)
DILER22
DILEEM-10(-G)(…)
DILEEM-01(-G)(…)
DILEM12-10(-G)(…)
DILEM12-01(-G)(…)
Merknader
Kontakter med tvunget bevegelse, iht. IEC/EN 60947-5-1 tillegg L, inne i hjelpekontaktmodulene samt for de integrerte hjelpekontaktene for DILE(E)M
Hjelpeåpner kan brukes som speilkontakt etter IEC/EN 60947-4-1 vedlegg F (ikke NL treg bryter)
Referansetall/type for kombinasjonene
Indikator
71E
med basisenhet
DILER-40(-G)
62
med basisenhet
DILER-31(-G)
53
med basisenhet
DILER-22

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
20 x 106
Komponentens levetid ved Ue = 240 VAC-15 [Betjeningssykluser]
0.2 x 106
Komponentens levetid ved Ue = 240 VDCL/R = 50 ms: 2 kontakter i serie ved Ie = 0,5 A [Betjeningssykluser]
0.15 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
9000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturOmgivelsestemperatur lagring
- 40 - 80 °C
MonteringsposisjonMonteringsposisjon
etter ønske, unntatt loddrett med klemmer A1/A2 nede
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktLukker
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msSokkelmodul med hjelpekontaktÅpner
8 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Vekt
0.04 kg
KlemmekapasitetSkrueklemmerentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
KlemmekapasitetSkrueklemmerFast eller flertrådet
Enkel 18-14, dobbel 18-14 AWG
KlemmekapasitetSkrueklemmerKlemmeskrue
M3.5
KlemmekapasitetSkrueklemmerPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
KlemmekapasitetSkrueklemmerFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
KlemmekapasitetSkrueklemmermaks. tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Strømbaner
Tvangsføring av koblingselementene inne i en hjelpekontakt (etter IEC 60947-5-1 vedlegg L)
Ja
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
600 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
300 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
300 V AC
Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur.
Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletKonvensjonell termisk strøm [Ith]
10 A
Nominell strømAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
4 A
Nominell strømAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
2 A
Nominell strømAC-15 500 V [Ie]
1.5 A
Nominell strømDC
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert.
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
2.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:2 [60 V]
2.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [110 V]
1.5 A
Nominell strømDCDC L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:3 [220 V]
0.5 A
Nominell strømKontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaksimal beskyttelsesenhet mot overstrøm380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
6 A gG/gL
Kortslutningsstyrke uten sveisingKortslutningsvern maks. smeltesikring500 V
10 A kvikk
Gjeldende varmetap ved belastning med IthAC styring
1.5 W
Gjeldende varmetap ved belastning med IthDC styring
1.5 W
Gjeldende varmetap ved belastning med IthStrømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.24 W
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
0.5 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.24 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Startapparater (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
3
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
4 Amp
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

Karakteristikk
2100DIA-8
Karakteristikk
210U039
Kortvarig last, 3-polet
Tidsintervall mellom to lastsykluser: 15 minutter

Dimensjoner

210X002
83 mm: DILE… + …DILE(M)
86 mm: DILE…-C... + …DILE(M)