Leveringsprogram

Sortiment
AV/PÅ-bryter
Typeidentifikator
P1
med svart tommelgrep og frontplate
Informasjon om utstyr som leveres
Hjelpekontakt eller nøytral leder monteres av bruker.
Poltall
3-polet
Hjelpestrømbaner
1 N/O
1 N/C
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Sentermontering
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
11 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
25 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
3-polet
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
1 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
1 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
25 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
25 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
640 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
50 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
240 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
190 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
150 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
170 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
150 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
1.1 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.2 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.3 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
19.6 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
15.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
12.1 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
8.8 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
25 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
25 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
17.4 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
12.6 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
12 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (1,5 - 6)
2 x (1,5 - 6) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) mm2
Klemmeskrue
M4
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
1.6 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
20 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerGenerell bruk [IU]
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerPilot Duty
A 600
P 600
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
1 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase200 V AC
2 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase480 V AC
10 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase600 V AC
15 HP
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
5 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
110 A
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
10 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
50, Class J A
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
14 - 8 AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M4
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
14.1 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
25 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
25
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
25
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
25
Nominell effekt ved AC-3, 400V
7.5
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0.64
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
13
Bryterkapasitet ved 400V
13
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
80
Antall poler
3
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Kort dreiegrep
Låsbar
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12

Godkjenninger

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12