Программа поставок

Основная функция
Запорные устройства
Функция
механизм блокировки работы с ключом
Замок RONIS 60 градусов
Применяемое для
Центральный монтаж (EZ)
ключ можно вынуть при
1150SPC-182
указания
Замыкание RONIS для 60° используется, например, также для других углов включения, если извлекаемость ключа подходит к переключателю.
Например: EZ/S-D используется со ступенчатым выключателем с 6 ступенями и углом включения 30°, если ключ должен быть извлечен только в положениях при 270° и 90°.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Black
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for switch disconnector
Yes