Program dostaw

Asortyment
Jednofazowe transformatory sterujące ST...
Funkcja podstawowa
Jednofazowe transformatory sterujące, separujące i bezpieczeństwa, STI, STZ
Nominalne napięcie wejścia
400 ± 5 % V
Napięcie znamionowe na wyjściu
230 V
Mocy nominalnej
0.2 kVA
Moc krótkotrwała
0.44 kVA
Schemat połączeń/rozmieszczenie zestyków
3900SPC-1
Cu factor
0,65 kg

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisyskonstruowano i przetestowano zgodnie z
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 część 2-2
VDE 0570 część 2-6 (transformatory bezpieczeństwa)
VDE 0570 część 2-4 (transformatory separujące)
Normy i przepisyzastosowanie wg
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 część 410
Temperatura otoczenia
-25 - 40
Parametry
Zaciski
● (< 115 A)
Wyprowadzenie
● (> 115 A)
Klasa materiału montażowego
B
częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Odczep pierwotny
± 5 %
Stopień ochrony
IP00
oddzielne uzwojenia
całkowicie impregnowany próżniowo
wzmocniona izolacja
Znamionowy czas włączenia
100 % ED
Parametry elektryczne
Wskazówka
Dla wartości straty biegu jałowego, straty zwarciowej, napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązuje: wszystkie dane podawane są dla temperatury 20°C
Waga całkowita
3 kg
Straty biegu jałowego
11 W
Straty zwarciowe
17 W
Napięcie zwarciowe
6.6 %
Współczynnik sprawności
0.88

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
28 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Transformator jednofazowy (EC002486)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Transformator, przetwornik, cewka / Transformator sterujący / Transformator jednofazowy suchy (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
Tak
Wykonany jako transformator separacyjny
Tak
Wykonany jako autotransformator
Nie
Napięcie pierwotne 1
400 - 400 V
Napięcie pierwotne 2
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 3
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 4
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 5
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 6
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 7
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 8
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 9
0 - 0 V
Napięcie pierwotne 10
0 - 0 V
Napięcie wtórne 1
230 - 230 V
Napięcie wtórne 2
0 - 0 V
Napięcie wtórne 3
0 - 0 V
Napięcie wtórne 4
0 - 0 V
Napięcie wtórne 5
0 - 0 V
Napięcie wtórne 6
0 - 0 V
Napięcie wtórne 7
0 - 0 V
Napięcie wtórne 8
0 - 0 V
Napięcie wtórne 9
0 - 0 V
Napięcie wtórne 10
0 - 0 V
Znamionowa moc pozorna
200 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
B
Odporność na zwarcie
Nie
Względne napięcie zwarcia
6.6 %
Szerokość
106 mm
Wysokość
124 mm
Głębokość
83 mm
Stopień ochrony (IP)
IP00
Rdzeń toroidalny
Nie
Do montażu PCB
Nie
Wersja modułowa
Nie
Materiał żyły
Miedź

Aprobaty

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Wymiary

390X080
① Wyprowadzenie
② przy STI/STZ0,06 … 0,16 przyłącze uziemienia skierowane na dół