Program dostaw

Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa
Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria
Zaciski
Akcesoria
Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy [Ie]
630 A
Bieguny
3
Przekrój doprowadzeń
Kable Cu/Al
Cu
Kabel okrągły wielożyłowy
Kabel sektorowy wielożyłowy
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Al
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Cu/Al
1 x 150 - 300
2 x 50 - 240
Kable Al
Al
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Al
1 x 150 - 240
2 x 95 - 185
taśma CU
10 x 16 x 0.8
11 x 21 x 1 mm
▤ copper strip
Przewód
40 x 15
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Dane techniczne zgodne z ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Main line branch terminal (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss13-27-40-06-03 [ACO369016])
Number of poles
3
Nominal current
630 A
Connection type
Screwing
Mounting method
Screw
Number of inputs
1
Number of outputs
2
Suitable for solid conductors
No
Suitable for stranded conductors
Yes
Suitable for fine strand conductors
No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
No
Suitable for extra fine-strand conductors
No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
No
Conductor cross section, input
70 - 240 mm²
Conductor cross section, output
70 - 300 mm²
Conductor cross section, input AWG
0 - 500
Conductor cross section, output AWG
0 - 0
Contact safe
Yes
Height
140 mm
Width
190 mm
Depth
125 mm