Delivery program

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie
Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren
Aansluitklemmen
Toebehoren
Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
Beschrijving
Inclusief borden voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN,
Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021
Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
630 A
polen
3
aansluitdoorsnede
Cu-/Al-kabel
Cu
Rondkabel meeraderig
Sectorkabel meeraderig
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Al
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Cu-/Al-kabel
1 × 150 – 300
2 × 50 – 240
Al-kabel
Al
Sectorkabel eenaderig
Al-kabel
1 × 150 – 240
2 × 95 – 185
Koperband
10 × 16 × 0,8 –
11 × 21 × 1 mm
▤ koperband
geleider
40 × 15
▃ koper-rail
aanwijzingen
Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar
Klemafdekkingen separaat leverbaar

Technical data ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss13-27-40-06-03 [ACO369016])
Aantal polen
3
Nom. stroom
630 A
Aansluitwijze
Schroeven
Montagewijze
Schroef
Aantal ingangen
1
Aantal uitgangen
2
Geschikt voor massieve geleider
No
Geschikt voor meerdraads geleider
Yes
Geschikt voor fijndradige geleider
No
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
No
Geschikt voor extra fijndradige geleider
No
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
No
Geleiderdoorsnede ingang
70 - 240 mm²
Geleiderdoorsnede uitgang
70 - 300 mm²
Geleiderdoorsnede ingang AWG
0 - 500
Geleiderdoorsnede uitgang AWG
0 - 0
Aanrakingsveilig
Yes
Hoogte
140 mm
Breedte
190 mm
Diepte
125 mm