Datenblatt - TM-5-8281/EZ

Deutsch
Englisch
Französisch
Niederländisch
Italienisch
Polnisch
Tschechisch
Russisch
Norwegisch Bokmål
Deutsch

 
Stufenschalter, Kontakte: 9, 10 A, Frontschild: 0-3, 45 °, 3 Stufen 45°, rastend, Zentraleinbau
Typ  TM-5-8281/EZ
Katalog Nr.  046125
 
 

Lieferprogramm
Sortiment
    Steuerschalter
Typkenner
    TM
Grundfunktion
    Stufenschalter
 
    mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
    9
Stufenanzahl
    3 Stufen 45°
Schutzart
    Front IP65
Bauform
    Zentraleinbau
 
   
Schaltzeichen
   
Schaltwinkel
  ° 45
Schaltverhalten
    rastend
mit 0-Stellung
Frontschild-Nr.
   
Frontschild
    0-3
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz
     
400 V
P kW 3
Bemessungsdauerstrom
Iu A 10
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
    Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
  Baueinheit(en) 5
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
    IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
    Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
     
offen
  °C -25 - +50
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
    III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
Uimp V AC 4000
Einbaulage
    beliebig
Strombahnen
elektrische Kenngrößen
     
Bemessungsbetriebsspannung
Ue V AC 500
Bemessungsdauerstrom
Iu A 10
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
    Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Kurzschlussfestigkeit
     
Schmelzsicherung
  A gG/gL 10
Schaltvermögen
Sichere Trennung nach EN 61140
     
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
  W 0.15
Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
  W 0.15
Lebensdauer, mechanisch
Schaltspiele x 106 > 1
maximale Schalthäufigkeit
Schaltspiele/h   1200
Wechselspannung
     
AC-23A
     
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz
P kW  
400 V 415 V
P kW 3
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA
Fehlerhäufigkeit HF < 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
  mm2 1 x 1,5
2 x 1,5
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
  mm2 1 x 1,0
2 x 1,0
feindrähtig
  mm2 1 x 1,5
2 x 1,5
Anschlussschraube
    M2,5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
  Nm 0.4
Approbierte Leistungsdaten
Strombahnen
     
Bemessungsbetriebsspannung
Ue V AC 300
Bemessungsdauerstrom max.
     
Hauptstrombahnen
     
General use
  A 10
Hilfsstrombahnen
     
General Use
IU A 10
Pilot Duty
    A 300
Schaltvermögen
     
maximale Motorleistung
     
1-phasig
     
120 V AC
  HP 0.33
240 V AC
  HP 0.75
277 V AC
  HP 0.75
3-phasig
     
120 V AC
  HP 0.75
240 V AC
  HP 1
Anschlussquerschnitte
     
ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
  AWG 14
Anschlussschraube
    M2,5
Anzugsdrehmoment
  lb-in 3.5
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Technische Daten nach ETIM 7.0(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Approbationen
Product Standards     UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.     E36332
UL Category Control No.     NLRV
CSA File No.     UL report applies to both US and Canada
North America Certification     UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection     IEC: IP65; UL/CSA Type: –
Abmessungen
Schlüsselbetätigung
Bohrmaße Tür
Bohrmaße wahlweise: 16.2 mm = ohne Reduzierung ≙ RMQ16; 22.3 mm = mit Reduzierung ≙ RMQ Titan