Program dostaw

Funkcja podstawowa
mechanizmy blokujące
Funkcja
Mechanizm blokady przekręcenia kluczyka
Zamek RONIS 60 stopni
przy zamawianiu z aparatem podstawowym
Stosowane do
Montaż centralny (MC)
Informacja o zakresie dostawy
z 2 kluczykami
Stopień ochrony
IP55
Wskazówki
Zamek RONIS do 60° stosuje się np. do innych kątów, gdy wyciąganie kluczyka pasuje do przełącznika.
Przykład: +EZ/S-D stosuje się w przełącznikach zakresów z 6 zakresami i przy kącie przełączania 30°, gdy kluczyk można wyciągać tylko w położeniach przy kątach 270° i 90°.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Przednia część przełącznika wielopozycyjnego (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Liczba stopni przełączania
0
Type of control element
Klucz
Suitable for illumination
Nie
Colour control element
Srebro
Colour indicator light cap
Inne
Construction type lens
Kwadratowy
Średnica otworu
0
Szerokość otworu
0
Wysokość otworu
0
Switching function latching
Nie
Z samopowrotem
Nie
With front ring
Tak
Material front ring
Tworzywo sztuczne
Colour front ring
Czarny
Degree of protection (IP), front side
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
12