045466 +EZ/S-J
Frontelement, voor schakelaar TM-, EZ-, sleutelbediening, ronis nr.J
Frontelement voor TM-schakelaar, Basisfunctie: Inschakelvergrendelingen, Functie: Sleutelbediening, RONIS-slot 60°, bij bestelling met basiscomponent, Toepasbaar voor: Eengats frontinbouw (EZ), Informatie over de uitlevering: Met 2 sleutels, beschermingsgraad: IP55
Delivery program
Basisfunctie
Inschakelvergrendelingen
Functie
Sleutelbediening
RONIS-slot 60°
bij bestelling met basiscomponent
bij bestelling met basiscomponent
Toepasbaar voor
Eengats frontinbouw (EZ)
Informatie over de uitlevering
Met 2 sleutels
beschermingsgraad
IP55
aanwijzingen
Het RONIS-slot voor 60° kan bijv. ook voor andere schakelhoeken worden gebruikt, wanneer de sleuteluitneembaarheid bij de schakelaar past.
Voorbeeld: +EZ/S-D is bij een stappenschakelaar met 6 stappen en 30° schakelhoek toepasbaar, wanneer de sleutel alleen in standen bij 270° en 90° uitneembaar moet zijn.
Voorbeeld: +EZ/S-D is bij een stappenschakelaar met 6 stappen en 30° schakelhoek toepasbaar, wanneer de sleutel alleen in standen bij 270° en 90° uitneembaar moet zijn.
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Keuzeschakelaar frontelement (EC000222)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor keuzeschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Aantal schakelstanden
0
Uitvoering van het bedieningselement
Sleutel
Geschikt voor verlichting
Nee
Kleur bedieningselement
Zilver
Kleur signaallampkapje
Overig
Bouwvorm lens
Vierkant
Gatdiameter
0 mm
Breedte opening
0 mm
Hoogte opening
0 mm
Schakelfunctie vergrendelend
Nee
Terugverend
Nee
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center