Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Låseordninger
Funksjon
Nøkkelbetjent låsemekanisme
RONIS-lås 60 grader
ved ordre sammen med basisenhet
ved ordre sammen med basisenhet
kan brukes for
Centre mounting (EZ)
Informasjon om leveringsomfang
med 2 nøkler
Kapslingsklasse
IP55
Merknader
RONIS-låsen for 60° kan f.eks. også brukes for andre koblingsvinkler, dersom muligheten for å trekke ut nøkkelen passer med bryteren.
Eksempel: +EZ/S-D kan brukes med en trinnbryter med 6 trinn og 30° koblingsvinkel dersom nøkkelen bare skal kunne trekkes ut i stillingene ved 270° og 90°l
Eksempel: +EZ/S-D kan brukes med en trinnbryter med 6 trinn og 30° koblingsvinkel dersom nøkkelen bare skal kunne trekkes ut i stillingene ved 270° og 90°l
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for betjeningsmateriell (EC000222)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for selector switches (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Antall bryterposisjoner
0
Utførelse av betjeningselement
Nøkkel
Kan belyses
Nei
Farge på kontrollelement
Sølv
Farge på signallampe
Andre
Type linse
Kvadratisk
Hulldiameter
0
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
0
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Tastelås
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Svart
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center