045466 +EZ/S-J
Élément frontal, pour commutateurs TM-, EZ-, dispositif de commande par clé, ronis n°J
Élément frontal pour commutateurs TM, Fonction de base: Dispositifs de verrouillage, Fonction: dispositif de commande par clé par clé, Serrure RONIS 60°, pour commande avec l'appareil de base, Utilisation pour: Montage encastré avec fixation centrale (EZ), Information sur les éléments compris dans la fourniture: Avec 2 clés, Degré de protection: IP55
Gamme de livraison
Fonction de base
Dispositifs de verrouillage
Fonction
dispositif de commande par clé par clé
Serrure RONIS 60°
pour commande avec l'appareil de base
pour commande avec l'appareil de base
Utilisation pour
Montage encastré avec fixation centrale (EZ)
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Avec 2 clés
Degré de protection
IP55
Remarques
La serrure RONIS pour 60° est également utilisable pour d'autres angles de rotation si les positions de retrait de la clé sont adaptées à l'appareil.
Exemple : +EZ/S-D est utilisable avec un commutateur à 6 gradins à un angle de rotation de 30° à condition que la clé ne puisse être retirée que dans les positions 270° et 90°.
Exemple : +EZ/S-D est utilisable avec un commutateur à 6 gradins à un angle de rotation de 30° à condition que la clé ne puisse être retirée que dans les positions 270° et 90°.
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Tête de sélecteur (EC000222)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour sélecteur (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
nombre de positions de commutation
0
finition de l'élément d'actionnement
clé
adapté à l'éclairage
non
couleur de l'élément d'actionnement
argent
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
type de lentille
carré
diamètre de trou
0 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
non
à rappel
non
avec bague frontale
oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA)
12
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center