Lieferprogramm

Grundfunktion
Sperrvorrichtungen
Funktion
Schlüsselbetätigung
RONIS-Schloss 60 Grad
bei Bestellung mit Grundgerät
verwendbar für
Zentraleinbau (EZ)
Information zum Lieferumfang
mit 2 Schlüsseln
Schutzart
IP55
Hinweise
Die RONIS-Schließung für 60° ist z. B. auch für andere Schaltwinkel verwendbar, wenn die Schlüssel-Abziehbarkeit zum Schalter passt.
Beispiel: +EZ/S-D ist bei einem Stufenschalter mit 6 Stufen und 30° Schaltwinkel verwendbar, wenn der Schlüssel nur in den Stellungen bei 270° und 90° abziehbar sein soll.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Wahlschalter (EC000222)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Wahlschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Anzahl der Schaltstellungen
0
Ausführung des Betätigungselements
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung
nein
Farbe des Betätigungselements
Silber
Farbe der Leuchtmelderkalotte
sonstige
Bauform der Linse
quadratisch
Lochdurchmesser
0 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA)
12