045466 +EZ/S-J
Čelní prvek, pro spínač TM-, EZ-, ovládání klíčem, ronis č.J
Čelní prvek pro spínač TM, Základní funkce: blokovací zařízení, funkce: Ovládání klíčem, zámek RONIS 60 stupňů, při objednávce se základním přístrojem, Použitelné pro: Centrální upevnění (EZ), Informace k rozsahu dodávky: s 2 klíči, Stupeň krytí: IP55
Dodavatelský program
Základní funkce
blokovací zařízení
funkce
Ovládání klíčem
zámek RONIS 60 stupňů
při objednávce se základním přístrojem
při objednávce se základním přístrojem
Použitelné pro
Centrální upevnění (EZ)
Informace k rozsahu dodávky
s 2 klíči
Stupeň krytí
IP55
Poznámky
Uzamykání RONIS pro 60° lze například použít také pro jiné spínací úhly, jestliže se možnost vytahování klíče hodí ke spínači.
Příklad: +EZ/S-D je použitelný u krokového přepínače s 6 stupni a spínacím úhlem 30°, jestliže klíč se má vytahovat pouze v polohách při 270° a 90°
Příklad: +EZ/S-D je použitelný u krokového přepínače s 6 stupni a spínacím úhlem 30°, jestliže klíč se má vytahovat pouze v polohách při 270° a 90°
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Front element for selector switch (EC000222)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Celní prvek pro volicí spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-12-13 [AKF031014])
Number of switch positions
0
Type of control element
Key
Suitable for illumination
No
Colour control element
Silver
Colour indicator light cap
Other
Construction type lens
Square
Hole diameter
0 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
No
Spring-return
No
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Black
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA)
12
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center