Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Шинный соединитель трехфазного тока
для параллельной подачи питания на несколько автоматов защиты двигателей на клеммах 1, 3, 5
с защитой от прикосновения, с защитой от короткого замыкания, Ue = 690 В, Iu = 63 A
возможность удлинения при установке с поворотом
Для установленных с правой стороны PKZM0-... или PKE со вспомогательным контактом или сигналом, сообщающим о неисправности
При установке на одной DIN-рейке, PKE12/32 и PKZM0 не могут быть подключены к трехфазному соединителю.
Применяемое для
PKZ0, PKE12, PKE32
Защитный автомат
4 Количество
Длина
207 мм
Интервал разделения
45 + 9 мм

Технические характеристики

Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
63 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
63 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.9 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
4
Pitch dimensions
54 mm
Cross section
0 mm²
Length
207 mm
Number of modular spacings
0
Rated permanent current Iu
63 A
Type of electric connection
Fork
Insulated
Yes
Rated surge voltage
6 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-busbar
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
98494
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

121X079
Шинный соединитель трехфазного тока