Program dostaw

Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa
Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria
Zaciski
Akcesoria
Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy [Ie]
400 A
Bieguny
4
Przekrój doprowadzeń
Kable Cu/Al
Cu
Kabel okrągły wielożyłowy
Kabel sektorowy wielożyłowy
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Al
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Cu/Al
1 x 50 - 240
2 x 25 - 120
Kable Al
Al
Kabel sektorowy jednożyłowy
Kable Al
1 x 95 - 185
2 x 50 - 95
taśma CU
6 x 16 x 0.8 -
10 x 16 x 0.8 mm
▤ copper strip
Przewód
25 x 15
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Blok zaciskowy główny (EC000275)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy
400 A
Typ połączenia
Śrubowy
Sposób montażu
Śruba
Łączna liczba podłączeń
8
Liczba podłączeń < 6 mm²
0
Liczba podłączeń 10 mm²
0
Liczba podłączeń 16 mm²
0
Liczba podłączeń 25 mm²
0
Liczba podłączeń > 25 mm²
8
Liczba podłączeń < AWG 6
0
Liczba podłączeń AWG 6
0
Liczba podłączeń AWG 4
0
Liczba podłączeń AWG 2
0
Liczba podłączeń AWG 4/0
0
Liczba podłączeń 250 kcmil
0
Liczba podłączeń > 250 kcmil
0
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Wysokość
100 mm
Szerokość
190 mm
Głębokość
115 mm

Wymiary

461X032