041628 K240/4
Aansluitklem, 400A, 4p, vlak/rond
Aasluitklemmen K, voor AL en CU, een zijde rond en de andere zijde vlak, nominale bedrijfsstroom Ie=400 A, polen=4, aansluitdoorsnedes: koper rondkabel meeraderig, sectorkabel meeraderig, rondkabel eenaderig, sectorkabel eenaderig, rondkabel eenaderig, sectorkabel eenaderig=1x50-240 2x25-120mm² of aluminium, sectorkabel eenaderig=1x95-185 of 2x50-95mm². Andere zijde: koperband 6x16x0.8 tot 10x16x0.8 of koper-rail=25x15mm, aanwijzingen: Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar, klemafdekkingen separaat leverbaar
Leveringsprogramma
Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie
Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren
Aansluitklemmen
Toebehoren
Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
Beschrijving
Inclusief borden voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN, 
Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021
Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband

Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021
Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
400 A
polen
4
aansluitdoorsnede
Cu-/Al-kabel
Cu
Rondkabel meeraderig
Sectorkabel meeraderig
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Al
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig


○ Rondkabel eenaderig

Al
○ Rondkabel eenaderig

Cu-/Al-kabel
1 x 50 - 240
2 x 25 - 120
2 x 25 - 120
Al-kabel
Al
Sectorkabel eenaderig

Al-kabel
1 x 95 - 185
2 x 50 - 95
2 x 50 - 95
Koperband
6 x 16 x 0.8 -
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
▤ koperband
geleider
25 x 15
▃ koper-rail
aanwijzingen
Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar
Klemafdekkingen separaat leverbaar
Klemafdekkingen separaat leverbaar
Technische gegevens ETIM 6.0
Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Aantal polen
4
Aansluitwijze
Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm²
0
Aantal aansluitingen 10 mm²
0
Aantal aansluitingen 16 mm²
0
Aantal aansluitingen 25 mm²
0
Aantal aansluitingen > 25 mm²
8
Aantal aansluitingen totaal
8
Montagewijze
Schroef
Hoogte
100 mm
Breedte
190 mm
Diepte
115 mm
Aanrakingsveilig
Ja
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center