041628 K240/4
Koblingsklemme, 400A, 4p, flat/rund
EL-Nummer
4132419
Koblingsklemmer K, for AL og CU, en side rund og den andre siden flat, måledriftsstrøm Ie=400 A, poler=4, koblingstverrsnitt:kobber rundkabel flertrådet, sektorkabel flertrådet, rundkabel entrådet, sektorkabel entrådet, rundkabel entrådet, sektorkabel enkelttrådet=1x50-240 eller 2x25-120 eller aluminium, sektorkabel enkelttrådet=1x95-185 eller 2x50-95mm². Andre side: Cu-bånd 6x16x0.8 til 10x16x0.8 eller Cu-skinne=25x15mm, merknader: ombyggingssett til båndtilkobling i kabeltilkobling kan fås separat, klemmedeksler kan fås separat
Leveringsprogram
Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for koblingsskapbygg
Tilbehør
koblingsklemmer
Tilbehør
Koblingsklemmer 160 – 1000 A
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V AC
Beskrivelse
inkludert etiketter for klemmebetegnelse U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, 
Tilordning nominell strøm → klemmekapasitet iht. IEC/EN 60439, VDE 0660 del 500 eller EN 50021
Utvendig tilkobling for rund- eller sektorleder, andre siden for Cu-bånd

Tilordning nominell strøm → klemmekapasitet iht. IEC/EN 60439, VDE 0660 del 500 eller EN 50021
Utvendig tilkobling for rund- eller sektorleder, andre siden for Cu-bånd
Nominell strøm [Ie]
400 A
Poler
4
Klemmekapasitet
Cu-/Al-kabel
Cu
Rundkabel flertrådet
Sektorkabel flertrådet
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Al
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Rundkabel flertrådet
Sektorkabel flertrådet
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Al
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Cu-/Al-kabel
1 x 50 - 240
2 x 25 - 120
2 x 25 - 120
Al-kabel
Al
Sektorkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Al-kabel
1 x 95 - 185
2 x 50 - 95
2 x 50 - 95
CU-bånd
6 x 16 x 0,8 -
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
Cu-bånd
Leder
25 x 15
▃ Cu-skinne
Merknader
Ombyggingssett til båndtilkobling i kabeltilkobling kan fås separat
klemmedeksler kan fås separat
klemmedeksler kan fås separat
Tekniske data etter ETIM 6.0
Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Number of poles
4
Connection type
Screwing
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
8
Number of connections total
8
Mounting method
Screw
Height
100 mm
Width
190 mm
Depth
115 mm
Contact safe
Yes
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center