041628 K240/4
Borne de raccordement, 400A, 4p, plate/ronde
Bornes de raccordement K, pour AL et CU, un côté rond et l'autre côté plat, courant assigné d'emploi Ie=400 A, pôles=4, section raccordable : cuivre câble rond multibrins, câble sectoriel multibrins, câble rond à âme massive, câble sectoriel à âme massive, câble rond à âme massive, câble sectoriel à âme massive = 1x50-240 ou 2x25-120 mm² ou aluminium, câble sectoriel à âme massive=1x95-185 ou 2x50-95mm². Autre côté : feuillard 6x16x0.8 à 10x16x0.8 ou barre Cu=25x15mm, remarques : Kits de transformation de raccordement pour feuillard en raccordement pour câble, disponibles séparément, cache-bornes disponibles séparément
Gamme de livraison
Gamme
Equipements complémentaires généraux pour armoire
Fonction de base
Equipements complémentaires de montage
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement 160 – 1000 A
Tension assignée d'isolement [Ui]
1000 V AC
Description
Compris les étiquettes de désignation de bornes U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, 
Affectation courant assigné d'emploi Sections de raccordement selon IEC/EN 60439, VDE 0660 partie 500 ou EN 50021
Raccordement extérieur pour câbles ronds ou câbles sectoriels, de l'autre côté pour feuillard Cu

Affectation courant assigné d'emploi Sections de raccordement selon IEC/EN 60439, VDE 0660 partie 500 ou EN 50021
Raccordement extérieur pour câbles ronds ou câbles sectoriels, de l'autre côté pour feuillard Cu
Courant assigné d'emploi [Ie]
400 A
Nombre de pôles
4
Sections raccordables
Câbles Cu/Al
Cu
Câble rond multibrins
Câble sectoriel multibrins
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive
Al
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive


○ Câble rond à âme massive

Al
○ Câble rond à âme massive

Câbles Cu/Al
1 x 50 - 240
2 x 25 - 120
2 x 25 - 120
Câble Al
Al
Câble sectoriel à âme massive

Câble Al
1 x 95 - 185
2 x 50 - 95
2 x 50 - 95
Feuillard Cu
6 x 16 x 0.8 -
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
▤ Feuillard Cu
conducteur
25 x 15
▃ Barre Cu
Remarques
Kits d'adaptation pour la transformation d'un raccordement pour feuillard en raccordement pour câble disponibles séparément
Capots de bornes disponibles séparément
Capots de bornes disponibles séparément
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Borne de ligne principale (EC000275)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d’isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Barrette de raccordement (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
nombre de pôles
4
type de raccordement
visser
nombre de raccordements < 6 mm²
0
nombre de raccordements 10 mm²
0
nombre de raccordements 16 mm²
0
nombre de raccordements 25 mm²
0
nombre de raccordements > 25 mm²
8
nombre total de raccordements
8
type de montage
vis
hauteur
100 mm
largeur
190 mm
profondeur
115 mm
protégé contre les contacts
oui
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center