041628 K240/4
Připojovací svorka, 400A, 4p, plochá/kulatá
Připojovací svorky K, pro AL a CU, jedna strana kulatá, druhá plochá, jmenovitý povozní proud Ie=400 A, póly=4, průřezy připojení: měděný kulatý kabel o více vodičích, sektorový kabel vícedrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový, kulatý kabel jednodrátový, sektorový kabel jednodrátový=1x50-240 nebo 2x25-120 qm² nebo hliník, sektorový kabel jednodrátový=1x95-185 nebo 2x50-95 qm². Jiná strana: Cu pás 6x16x0,8 až 10x16x0,8 nebo Cu lišta 25x15 mm, upozornění: Sady na přestavbu z napojení pásu na napojení kabelu jsou k dostání samostatně, kryty svorek k dostání samostatně
Dodavatelský program
Product range
General switchboard accessories
Funkce produktu
Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství
Připojovací svorky
Příslušenství
Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, 
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip

Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud [Ie]
400 a
Póly
4
Průřez vodiče
Kabel měď/hliník
Cu
? Kulatý kabel vícedrátový
? Sektorový kabel vícedrátový
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Al
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
? Kulatý kabel vícedrátový
? Sektorový kabel vícedrátový
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Al
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Kabel měď/hliník
1 x 50 - 240
2 x 25 - 120
2 x 25 - 120
Hlinikový kabel
Al
? Sektorový kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Hlinikový kabel
1 x 95 - 185
2 x 50 - 95
2 x 50 - 95
Měděný pás
6 x 16 x 0.8 -
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
▤ copper strip
Vodič
25 x 15
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately
Terminal covers available separately
Technická data podle ETIM 6.0
Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Number of poles
4
Connection type
Screwing
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
8
Number of connections total
8
Mounting method
Screw
Height
100 mm
Width
190 mm
Depth
115 mm
Contact safe
Yes
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center