Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Roterende håndtak
kan brukes for
T0-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I1
T3-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
P1-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
T3-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
P1-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
svart
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Nei
Farge
Svart
Egnet for nødstopp
Nei
Med aksling
Nei
Egnet for effektbryter
Nei
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Godkjenninger
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center