Dodavatelský program

Základní funkce
Ovládací páky
Použitelný pro
T0-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I1
T3-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
P1-…/E, …/EZ, …/IVS, …/Z, …/I2
černé

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
With restart blockage
No
With key lock
No
Padlock locking
No
Colour
Black
Suitable for emergency stop
No
With extension shaft
No
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for switch disconnector
Yes
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required