038858 T0-1-15351/E
Commutateurs Marche, Contacts: 1, 20 A, plastron: I<0, 45 °, à rappel, Montage encastré
Commutateur Marche, Gamme: Commutateurs de commande, Conformité aux normes: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3, Identificateur de type: T0, avec manette noire et plastron, Contacts: 1, Degré de protection: Face avant IP65, Forme: Montage encastré, Angles de rotation: 45 °, Comportement de coupure: à rappel, avec fonction rappel de « 0 », 1 Galette(s), Courant assigné ininterrompu: Iu= 20 A, plastron: I<0
Gamme de livraison
Gamme
Commutateurs de commande
Identificateur de type
T0
Fonction de base
Commutateurs Marche
avec manette noire et plastron
Contacts
1
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré
Angles de rotation
45 °
Comportement de coupure
à rappel
avec fonction rappel de « 0 »
avec fonction rappel de « 0 »
Numéro de traitement
15351
plastron
I<0
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
20 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Nombre de galettes
1 Galette(s)
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tenue aux chocs
15 g
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
20 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
20 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw
]
320 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
6 kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
130 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
100 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
110 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
80 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
60 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
0.6 W
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.4 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]230 V étoile-triangle [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V étoile-triangle [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V étoile-triangle [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
4 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V étoile-triangle [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
11.5 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V étoile-triangle [Ie]
20 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie
]
11.5 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V étoile-triangle [Ie
]
20 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie
]
9 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V étoile-triangle [Ie
]
15.6 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie
]
4.9 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V étoile-triangle [Ie
]
8.5 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie
]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie
]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie
]
13.3 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie
]
7.6 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie
]
10 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
60 V
Tension continueDC-21A, [Ie
]Courant assigné d’emploi [Ie
]
1 A
Tension continueDC-21A, [Ie
]Contacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VContacts
1 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VContacts
2 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
10 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
5 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VCourant assigné d’emploi [Ie
]
5 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms240 VContacts
5 Nombre
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msCourant assigné d’emploi [Ie
]
10 A
Tension continueDC-13, commutateurs de commande L/R = 50 msTension par contact en série
32 V
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
2 x (1 - 2,5) mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Vis de raccordement
M3,5
Couple de serrage vis de raccordement
1 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
16 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A 600
P 300
P 300
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés200 V AC
1 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
1.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés480 V AC
7.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingValeur nominale de base
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale défaut élevée
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
20, Class J A
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
18 - 14 AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
M3,5
Sections raccordables Couple de serrage
8.8 lb-in
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
20 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.6 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur (EC002611)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Commutateur de commande (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
type d'interrupteur
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
courant permanent nominal (Iu)
20 A
nombre de positions de commutation
2
avec position 0
oui
avec retour automatique à la position 0
non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
largeur en nombre de modules
0
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
oui
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
appareil complet dans un boîtier
non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
12
Homologations
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
EU
UK
-
Actifformer AWA115-587, IL00802008E(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center