Leveringsprogram
Sortiment
Tomme skap CI-B, C, D
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Tomme skap CI-B, C, D
Kapslingsklasse
IP55
Beskrivelse
metriske utstansinger oppe, nede
med PEN-klemme
Enkel kapsling med hullplate
med PEN-klemme
Enkel kapsling med hullplate
Dekselutførelse
gjennomsiktig
Dimensjoner
Bredde
110 mm
Høyde
222 mm
Dybde
128 mm
Skapdybde
Forklaring på grafikk
Mål ovenfra:
Installasjonsdybde ved montasjeplate
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
Installasjonsdybde ved montasjeplate
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 7,5 mm høyde
Innbyggingsdybde ved monteringsskinne 15 mm høyde
Installasjonsdybde ved montasjeplate
110 mm
Utstyr
Tomskap for kontaktor DIL0AM og sikringsunderdel S27
kan brukes for
DIL0AM
S27
S27
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Bredde
110 Millimeter
Høyde
222 Millimeter
Dybde
128 Millimeter
Med gjennomsiktig deksel
Ja
Egnet for nødstopp
Nei
Modell / utførelse
Montering
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA)
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center