Program dostaw

Asortyment
Jednofazowe transformatory sterujące ST...
Funkcja podstawowa
Jednofazowe transformatory sterujące, separujące i bezpieczeństwa, STI, STZ
Nominalne napięcie wejścia
230 ± 5 % V
Napięcie znamionowe na wyjściu
24 V
Mocy nominalnej
0.4 kVA
Moc krótkotrwała
1.1 kVA
Cu factor
1,15 kg

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisyskonstruowano i przetestowano zgodnie z
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 część 2-2
VDE 0570 część 2-6 (transformatory bezpieczeństwa)
VDE 0570 część 2-4 (transformatory separujące)
Normy i przepisyzastosowanie wg
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 część 410
Temperatura otoczenia
-25 - 40
Parametry
Zaciski
● (< 115 A)
Wyprowadzenie
● (> 115 A)
Klasa materiału montażowego
B
częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Odczep pierwotny
± 5 %
Stopień ochrony
IP00
oddzielne uzwojenia
całkowicie impregnowany próżniowo
wzmocniona izolacja
Znamionowy czas włączenia
100 % ED
Parametry elektryczne
Wskazówka
Dla wartości straty biegu jałowego, straty zwarciowej, napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązuje: wszystkie dane podawane są dla temperatury 20°C
Waga całkowita
5.2 kg
Straty biegu jałowego
17 W
Straty zwarciowe
18 W
Napięcie zwarciowe
4.4 %
Współczynnik sprawności
0.92

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
35 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Transformator, przetwornik, cewka / Transformator sterujący / Transformator jednofazowy suchy (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Built as safety transformer
Tak
Built as isolating transformer
Tak
Built as energy saving transformer
Nie
Primary voltage 1
230 - 230
Primary voltage 2
0 - 0
Primary voltage 3
0 - 0
Primary voltage 4
0 - 0
Primary voltage 5
0 - 0
Primary voltage 6
0 - 0
Primary voltage 7
0 - 0
Primary voltage 8
0 - 0
Primary voltage 9
0 - 0
Primary voltage 10
0 - 0
Secondary voltage 1
24 - 24
Secondary voltage 2
0 - 0
Secondary voltage 3
0 - 0
Secondary voltage 4
0 - 0
Secondary voltage 5
0 - 0
Secondary voltage 6
0 - 0
Secondary voltage 7
0 - 0
Secondary voltage 8
0 - 0
Secondary voltage 9
0 - 0
Secondary voltage 10
0 - 0
Rated apparent power
400
Type of insulation material according to IEC 85
B
Odporność na zwarcie
Nie
Relative short circuit voltage
4.4
Szerokość
121
Wysokość
119
Głębokość
100
Stopień ochrony (IP)
IP00
Ring core
Nie
Suitable for mounting on PCB
Nie
Modular version
Nie
Materiał żyły
Miedź