036393 STI0,4(230/24)
Stuurtransformator, 0.4 kVA, Nom. ingangsspanning 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning 24 V
Stuurtransformator, Assortiment: 1-fase stuurtransformatoren ST..., Basisfunctie: 1-fase stuur-, scheidings- en veiligheidstransportmatoren STI, STZ, Nom. ingangsspanning: 230 ± 5 % V, Nom. uitgangsspanning: 24 V, nominaal vermogen: 0.4 kVA, kortstondig vermogen: 1.1 kVA, beschermingsgraad: IP00, Normen en bepalingen Gebouwd en beproefd volgens: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 deel 2-2, VDE 0570 deel 2-6 (veiligheidstransformator), VDE 0570 deel 2-4 (scheidingstransformator), Toepasbaar conform: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 deel 410
Delivery program
Assortiment
1-fase stuurtransformatoren ST...
Basisfunctie
1-fase stuur-, scheidings- en veiligheidstransportmatoren STI, STZ
Nom. ingangsspanning
230 ± 5 % V
Nom. uitgangsspanning
24 V
nominaal vermogen
0.4 kVA
kortstondig vermogen
1.1 kVA
Cu-getal
1,15 kg
Technical data
Algemeen
Normen en bepalingenGebouwd en beproefd volgens
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 deel 2-2
VDE 0570 deel 2-6 (veiligheidstransformator)
VDE 0570 deel 2-4 (scheidingstransformator)
VDE 0570 deel 2-2
VDE 0570 deel 2-6 (veiligheidstransformator)
VDE 0570 deel 2-4 (scheidingstransformator)
Normen en bepalingenToepasbaar conform
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 deel 410
VDE 0113, VDE 0100 deel 410
omgevingstemperatuur
-25 - 40
Specificaties
aansluitklem
● (< 115 A)
aansluitvanen
● (> 115 A)
kunststofklasse
B
Nom. frequentie
50 - 60 Hz
aftakking primair
± 5 %
beschermingsgraad
IP00
gescheiden wikkelingen
●
compleet vacuüm
●
versterkte isolatie
●
nominale inschakelduur
100 % ED
elektrische specificaties
Aanwijzing
Voor de waarden leegloopverlies, kortsluitverlies, kortsluitspanning en rendement geldt: alle specificaties zijn gerelateerd aan een temperatuur van 20 °C
totaal gewicht
5.2 kg
Leegloopverlies
17 W
Kortsluitverlies
18 W
kortsluitspanning
4.4 %
rendement
0.92
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
35 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / 1-fase stuurtransformator (EC002486)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Transformator, Omvormer / Stuurtransformator / Enkelfazige-transformator (droog) (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Uitgevoerd als veiligheidstrafo
Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo
Ja
Uitgevoerd als spaartransformator
Nee
Primaire spanning 1
230 - 230 V
Primaire spanning 2
0 - 0 V
Primaire spanning 3
0 - 0 V
Primaire spanning 4
0 - 0 V
Primaire spanning 5
0 - 0 V
Primaire spanning 6
0 - 0 V
Primaire spanning 7
0 - 0 V
Primaire spanning 8
0 - 0 V
Primair spanning 9
0 - 0 V
Primaire spanning 10
0 - 0 V
Secundaire spanning 1
24 - 24 V
Secundaire spanning 2
0 - 0 V
Secundaire spanning 3
0 - 0 V
Secundaire spanning 4
0 - 0 V
Secundaire spanning 5
0 - 0 V
Secundaire spanning 6
0 - 0 V
Secundaire spanning 7
0 - 0 V
Secundaire spanning 8
0 - 0 V
Secundaire spanning 9
0 - 0 V
Secundaire spanning 10
0 - 0 V
(Meet)schijnvermogen
400 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85
B
Kortsluitvast
Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk
4.4 %
Breedte
121 mm
Hoogte
119 mm
Diepte
100 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP00
Ringkern
Nee
Geschikt voor printmontage
Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Geleidermateriaal
Koper
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center