Leveringsprogram

Produktserie
Enfase-styretransformatorer ST ...
Grunnfunksjon
Enfasestyring, isolasjons- og sikkerhetstransformatorer STI, STZ
Nominell inngangsspenning
230± 5 % V
Nominell utgangsspenning
24 V
Nominell effekt
0.4 kVA
Korttidsklassifisering
1.1 kVA
Cu factor
1,15 kg

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelserBuilt and tested to
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
Standarder og bestemmelserSuitable for use to
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Omgivelsestemperatur
-25 - 40
Parametere
koblingsklemmer
● (< 115 A)
Connection lugs
● (> 115 A)
Isolasjonsklasse
B
Nominell frekvens
50 - 60 Hz
Primary tapping
± 5 %
Kapslingsklasse
IP00
Separate windings
Fully vacuum-impregnated
Reinforced insulation
Rated duty factor
100 % DF
elektriske parametere
Merk
Følgende gjelder for lastfrie tap, kortslutningstap (kobbertap), kortslutningsspenning og effektivitetsverdier: alle detaljer relaterer seg til en temperatur på 20 °C
Total weight
5.2 kg
No-load losses
17 W
Short-circuit losses
18 W
Shortcircuit voltage
4.4 %
Efficiency
0.92

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
35 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enfase styretransformator (EC002486)
Electric engineering, automation, process control engineering / Transformer, converter, coil / Control transformer / One-phase control transformer (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 1
230 - 230
Primærspenningsområde 2
0 - 0
Primærspenningsområde 3
0 - 0
Primærspenningsområde 4
0 - 0
Primærspenningsområde 5
0 - 0
Primærspenningsområde 6
0 - 0
Primærspenningsområde 7
0 - 0
Primærspenningsområde 8
0 - 0
Primærspenningsområde 9
0 - 0
Primærspenningsområde 10
0 - 0
Sekundær spenningsområde 1
24 - 24
Sekundær spenningsområde 2
0 - 0
Sekundær spenningsområde 3
0 - 0
Sekundær spenningsområde 4
0 - 0
Sekundær spenningsområde 5
0 - 0
Sekundær spenningsområde 6
0 - 0
Sekundær spenningsområde 7
0 - 0
Sekundær spenningsområde 8
0 - 0
Sekundær spenningsområde 9
0 - 0
Sekundær spenningsområde 10
0 - 0
Reaktiv effekt
400
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Relativ kortslutningsspenning Uk
4.4
Bredde
121
Høyde
119
Dybde
100
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber