Dodavatelský program

Sortiment
jednofázové transformátory pro řídicí obvody ST
Základní funkce
Jednofázové transformátory pro řídicí obvody, oddělovací a bezpečnostní transformátory STI, STZ
jmenovité vstupní napětí
230 ± 5 % V
Jmenovité výstupní napětí
24 V
Jmenovitý výkon
0.4 kVA
Krátkodobý výkon
1.1 kVA
Cu factor
1,15 kg

Technická data

Všeobecně
StandardyKonstruováno a zkoušeno podle
ČSN EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 část 2-2
VDE 0570 díl 2-6 (bezpečnostní transformátory)
VDE 0570 díl 2-4 (oddělovací transformátory)
StandardyPoužitelný do
ČSN EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 část 410
Okolní teplota
-25 - 40
Charakteristiky
Připojovací svorky
● (< 115 A)
připojovací vlaječky
● (> 115 A)
Třída izolace
B
Jmenovitá frekvence
50 - 60 Hz
Napojení primární
± 5 %
Stupeň krytí
IP00
Samostatná vinutí
úplně vakuově napuštěný
zesílená izolace
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Elektrická charakteristika
Upozornění
Pro hodnoty ztráty při běhu naprázdno, ztráty při zkratu, zkratového napětí a účinnosti platí: všechny údaje se vztahují na teplotu 20 °C
Celková hmotnost
5.2 kg
Ztráty naprázdno
17 W
Ztráty při zkratu
18 W
Zkratové napětí
4.4 %
Účinnost
0.92

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
35 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Transformátor, prevodník, cívka / Rídící transformátor / Jednofázový vzduchový transformátor (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Built as safety transformer
Yes
Built as isolating transformer
Yes
Built as energy saving transformer
No
Primary voltage 1
230 - 230 V
Primary voltage 2
0 - 0 V
Primary voltage 3
0 - 0 V
Primary voltage 4
0 - 0 V
Primary voltage 5
0 - 0 V
Primary voltage 6
0 - 0 V
Primary voltage 7
0 - 0 V
Primary voltage 8
0 - 0 V
Primary voltage 9
0 - 0 V
Primary voltage 10
0 - 0 V
Secondary voltage 1
24 - 24 V
Secondary voltage 2
0 - 0 V
Secondary voltage 3
0 - 0 V
Secondary voltage 4
0 - 0 V
Secondary voltage 5
0 - 0 V
Secondary voltage 6
0 - 0 V
Secondary voltage 7
0 - 0 V
Secondary voltage 8
0 - 0 V
Secondary voltage 9
0 - 0 V
Secondary voltage 10
0 - 0 V
Rated apparent power
400 VA
Type of insulation material according to IEC 85
B
Short-circuit-proof
No
Relative short circuit voltage
4.4 %
Width
121 mm
Height
119 mm
Depth
100 mm
Degree of protection (IP)
IP00
Ring core
No
Suitable for mounting on PCB
No
Modular version
No
Conductor material
Copper