Lieferprogramm

Sortiment
einphasige Steuertransformatoren ST…
Grundfunktion
einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ
Nenneingangsspannung
230 ± 5 % V
Nennausgangsspannung
24 V
Nennleistung
0.315 kVA
Kurzzeitleistung
0.75 kVA
Anschlussschema/Kontaktbelegung
3900SPC-1
Cu-Zahl
1,10 kg

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungengebaut und geprüft nach
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Teil 2-2
VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren)
VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren)
Normen und Bestimmungeneinsetzbar nach
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 Teil 410
Umgebungstemperatur
-25 - 40
Kennwerte
Anschlussklemmen
● (< 115 A)
Anschlussfahnen
● (> 115 A)
Isolierstoffklasse
B
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzapfung primär
± 5 %
Schutzart
IP00
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung
Nenneinschaltdauer
100 % ED
elektrische Kenngrößen
Hinweis
Für die Werte Leerlaufverlust, Kurzschlussverlust, Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad gilt: alle Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Gesamtgewicht
4.3 kg
Leerlaufverluste
10 W
Kurzschlussverluste
18 W
Kurzschlussspannung
5.5 %
Wirkungsgrad
0.92

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
28 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Einphasen-Steuertransformator (EC002486)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Transformator, Wandler, Spule / Steuertransformator / Einphasen-Steuertransformator (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator
nein
Primärspannung 1
230 - 230 V
Primärspannung 2
0 - 0 V
Primärspannung 3
0 - 0 V
Primärspannung 4
0 - 0 V
Primärspannung 5
0 - 0 V
Primärspannung 6
0 - 0 V
Primärspannung 7
0 - 0 V
Primärspannung 8
0 - 0 V
Primärspannung 9
0 - 0 V
Primärspannung 10
0 - 0 V
Sekundärspannung 1
24 - 24 V
Sekundärspannung 2
0 - 0 V
Sekundärspannung 3
0 - 0 V
Sekundärspannung 4
0 - 0 V
Sekundärspannung 5
0 - 0 V
Sekundärspannung 6
0 - 0 V
Sekundärspannung 7
0 - 0 V
Sekundärspannung 8
0 - 0 V
Sekundärspannung 9
0 - 0 V
Sekundärspannung 10
0 - 0 V
Bemessungsscheinleistung
315 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85
B
Kurzschlussfest
nein
Relative Kurzschlussspannung uk
5.5 %
Breite
121 mm
Höhe
131 mm
Tiefe
88 mm
Schutzart (IP)
IP00
Ringkern
nein
Geeignet für Platinenmontage
nein
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Leiter-Material
Kupfer

Approbationen

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Abmessungen

390X083
① Anschlussfahnen
② bei STI/STZ0,06 … 0,16 Erdungsanschluss nach unten