036089 AV/I23-125
Automatenkast, IP65, montagerail verticaal, 9TE, HxBxD=250x187.5x150mm
Automaten-verdelerkast, gepatenteerde dekselsluiting met geïntegreerde overdrukcompensatie, materiaal polycarbonaat, slagvast, beschermingsgraad IP65, zijwanden gesloten, uitbreekbaar, wanden boven en onder open, inbouwapparaten bouwgrootte 1 conform DIN 43880, deksel, transparant met greepsluitingen, montagerails voor het monteren van de apparaten, afdekstrips voor niet gebruikte inbouwplaatsen, afdekking voor aanrakingsbeveiliging met beletteringsstrips, verzegelbare dekselsluitingen, uitvoering deksel: transparent, uitvoering onderdeel: gesloten, uitbreekbaar, diepte=150mm, aantal PE=9
Leveringsprogramma
Assortiment
xEnergy Safety Ci
Basisfunctie
Voorbereide kasten
Basisfunctie
Automaten-verdelerkasten
Toebehoren
Automaten-verdelerkasten
Los apparaat/complete apparatuur
Standalone apparaat
normen en bepalingen
EN 62208
EN 61439-2
EN 61439-2
Beschrijving
Behuizing voorbereid voor verdeler
Twee zijden gesloten, uit te klappen; twee zijden open
Behuizingen voor bijvoorbeeld ingebouwde apparaten MCB, RCD, RCBO, AFDD
Transparant deksel met snelontkoppelende vergrendelingen
Montagerails voor het monteren van de apparaten
Afdekstrips voor niet gebruikte inbouwplaatsen
Afdekking voor aanrakingsbeveiliging met beletteringsstrips
Verzegelbare dekselsluitingen
Zonder PE/N-klemmen, afzonderlijk bestellen
Twee zijden gesloten, uit te klappen; twee zijden open
Behuizingen voor bijvoorbeeld ingebouwde apparaten MCB, RCD, RCBO, AFDD
Transparant deksel met snelontkoppelende vergrendelingen
Montagerails voor het monteren van de apparaten
Afdekstrips voor niet gebruikte inbouwplaatsen
Afdekking voor aanrakingsbeveiliging met beletteringsstrips
Verzegelbare dekselsluitingen
Zonder PE/N-klemmen, afzonderlijk bestellen
beschermingsgraad
IP65
Uitvoering deksel
Transparant
Uitvoering onderdeel
Gedeeltelijk gesloten, opvouwbaar
Breedte
187.5 mm
Hoogte
250 mm
Diepte
150 mm
Modulaire ruimten (ruimte-units)
9 aantal
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
12 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
11 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
10 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
24 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
22 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
20 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Onderste deel 960°C/deksel 850 °C, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
5 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP65
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Beschermingsgraad 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
8 kV
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
Technische gegevens ETIM 8.0
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast leeg (EC000058)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking
Optioneel
Uitvoering deksel
Gesloten
Type deur
Geen
Transparant deksel/deur
Ja
Met slot
Nee
Nom. stroom (In)
1600 A
Hoogte
250 mm
Breedte
188 mm
Diepte
150 mm
Inbouwdiepte
100 mm
Inwendige diepte
125 mm
Plaatdikte kast
6 mm
Plaatdikte deur/deksel
6 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Aantal modulen
1
Aantal rijen
1
Breedte in module-eenheden
9
Aantal uitsparingen voor flensplaten
4
Aanbouwmogelijkheid
Nee
Aantal leidinginvoeringen
30
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebescherming
Overig
Met montageplaat
Nee
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor bliksembeveiliging
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Beschermingsklasse
II
Slagvastheid
IK10
Functiebehoud
Overig
Deksel met drukontlasting
Ja
-
(Web)
DWG-bestanden
Step-bestanden
-
(PDF)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center