Leveringsprogram

Dimensjoner
461N180
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grunnfunksjon
Forberedte skap
Produktfunksjon
MCB fordelingskortskap
Tilbehør
MCB fordelingskortskap
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Standarder og bestemmelser
EN 62208
EN 61439-2
Beskrivelse
Hus forberedt for fordelertavle
To sider lukket, kan foldes ut; to sider åpne
Gjennomsiktig deksel med hurtiglås
Gjennomsiktig deksel med hurtiglås
Monteringsskinne for sneppfeste av enhetene
låsestripe for installasjonsplasser som ikke brukes
Beskyttelsesdeksel med inskripsjonsetiketter
deksellåser som kan plomberes
Uten PE/N-klemmer, bestilles separat
Kapslingsklasse
IP65
Dekselutførelse
gjennomsiktig
Utførelse underdel
Delvis lukket, sammenleggbar
Bredde
187.5 mm
Høyde
250 mm
Dybde
150 mm
Modular spacing (space units)
9 Number

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
12 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
11 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
10 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
24 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
22 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
20 W
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
Underdeil 960 °C / deksel 850 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
5 kg per kapsling med støtteramme og løfteutstyr oppfylt, montert og sikret i henhold til gjeldende instruksjonshefte.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP65
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Kapslingsklasse 2, derfor ikke relevant.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
8 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Tom kapsling (EC000058)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Monteringsmetode
Påvegg
Type avdekning
Valgfri
Utførelse deksel
Lukket
Type dør
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør
Ja
Med lås
Nei
Nominell strøm (In)
1600
Høyde
250
Bredde
188
Dybde
150
Innbyggingsdybde
100
Innvendig dybde
125
Platetykkelse I skap
6
Platetykkelse I dør/deksel
6
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Antall moduler
1
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
9
Antall åpninger for flensplater
4
Utvidelsesmulighet
Nei
Antall kabellinnganger
30
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Overflatebeskyttelse
Andre
Med monteringsplate
Nei
For utendørsbruk
Ja
Egnet for lynvern
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Isoleringsklasse
II
Slagfasthet
IK10
Funksjonssikkerhet
Andre
Cover with overpressure release
Ja

Dimensjoner

450X004