Dodavatelský program

Dimensions
461N180
Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Připravená skříňka
Funkce produktu
Instalační skříňka
Příslušenství
Instalační skříňka
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Samostatný přístroj
Normy a ustanovení
EN 62208
EN 61439-2
Popis
Skříň připravená pro rozvodnou desku
Uzavřené ze dvou stran, lze vyklopit, otevřené ze dvou stran
Skříně např. pro zabudovaná zařízení MCB, RCD, RCBO, AFDD
Transparentní kryt s rychloupínacími spojovacími prvky
lišty DIN k nasazení přístrojů
zaslepovací pásy pro nepoužitá instalační místa
Krycí panel s popisovacími pásky
upevňovací šrouby s možností plombování
Bez svorek PE/N, nutno objednat zvlášť
Stupeň krytí
IP 65
Typ krytu
Průhledný
Model base
Partially closed, foldable
Šířka
187.5 mm
Výška
250 mm
Hloubka
150 mm
Modular spacing (space units)
9 Number

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
12 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
11 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 20 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
10 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Individual enclosure for wall mounting [PV]
24 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Starting enclosure for wall mounting [PV]
22 W
Rozptyl tepla při teplotě prostředí 35 °C, delta T: 35 stupňů v horní části skříně, vypočtená podle ČSN EN 60890Middle enclosure for wall mounting [PV]
20 W
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
Spodní část 960 °C / víko 850 °C, požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Není relevantní pro instalaci v interiéru.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
5 kg každý kryt s nosnou konstrukcí a závěsným zařízením naplněný, instalovaný a zajištěný podle aktuálně platného návodu k montáži.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
IK10
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
IP 65
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Stupeň ochrany 2, proto se nevztahuje.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
8 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Type of cover
Optional
Cover model
Closed
Type of door
None
Transparent cover/door
Yes
With lock
No
Nominal current (In)
1600 A
Height
250 mm
Width
188 mm
Depth
150 mm
Built-in depth
100 mm
Internal depth
125 mm
Material plate thickness cabinet
6 mm
Material plate thickness door/cover
6 mm
Colour
Grey
RAL-number
7035
Number of modules
1
Number of rows
1
Width in number of modular spacings
9
Number of openings for flange plates
4
Extension possible
No
Number of conduit inlets
30
Material housing
Plastic
Surface protection
Other
With mounting plate
No
Suitable for outdoor use
Yes
Suitable for lightning protection
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other
Protection class
II
Impact strength
IK10
Circuit integrity
Other
Cover with overpressure release
Yes

Rozměry

450X004