Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Funkce produktu
Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství
Připojovací svorky
Příslušenství
Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud [Ie]
250 a
Póly
4
Průřez vodiče
Kabel měď/hliník
Cu
? Kulatý kabel vícedrátový
? Sektorový kabel vícedrátový
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Al
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Kabel měď/hliník
1 x 35 - 150
2 x 16 - 70
Hlinikový kabel
Al
? Sektorový kabel jednodrátový
Hlinikový kabel
1 x 50 - 120
2 x 35 - 50
Měděný pás
1 x 4 x 16 x 0.8 - 2 x 6 x 16 x 0.8 mm
▤ copper strip
Vodič
18 x 4
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Technická data podle ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Number of poles
4
Connection type
Screwing
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
8
Number of connections total
8
Mounting method
Screw
Height
100 mm
Width
130 mm
Depth
115 mm
Contact safe
Yes